ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • シール有無

  • 厚み(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

衝撃吸収材 ハネナイト HNT

通常単価(税別)
746
税込単価
821
通常出荷日:3日目

衝撃、振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。【特長】・衝撃・振動吸収性に優れた制振ゴムスポンジで、 外力を...

詳細を確認
  • HNT001、HNT002、HNT004、HNT005には粘着材が付いておりません。

型番:

HNT001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HNT001の仕様・寸法情報

材質
ゴム
グレード・種類
[ニトリル(NBR)] ニトリルゴム
シール有無
シール無
厚み(mm)
1
幅(mm)
85
長さ(mm)
120
ブラック
粘着剤
アクリル系

商品情報

衝撃・振動吸収性に優れた制振ゴム

衝撃吸収材 ハネナイト HNT:関連画像

外力を受けても、エネルギーを吸収するゴム。騒音防止にも役立ち、色移りもしない安全な素材でできた製品。

使用にあたっての注意点

ゴム製品のため、表示寸法と若干の誤差が生じる可能性があります。
基本的に色移りしない素材を使用していますが、ワックスや薬品類、使用環境により、接地面の汚染の恐れがあります。
この商品は、屋内でご利用ください。
火気厳禁です。日に近づけてのご使用はご遠慮ください。
電気絶縁体には使用できません。

超振動吸収・騒音防止性能をもったハネナイト

衝撃吸収材 ハネナイト HNT:関連画像

黄色がハネナイトに落としたボールの軌道、
赤が合成ゴムに落としたボールの軌道

外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収!

衝撃・振動吸収、静音性に優れた制振ゴム、ハネナイト。
ボールを落としても、ほとんど跳ねない吸収力を持っている。

自動車やOA機器、家電製品の静音、振動防止部材、産業機物の防振材として、さまざまな場所で利用されている。

ハネナイトの制振性能

衝撃吸収材 ハネナイト HNT:関連画像

ハネナイトと一般ゴムの損失係数比較
測定周波数=100Hz
※GP-35L=ハネナイト

衝撃吸収材 ハネナイト HNT:関連画像

ハネナイトと一般ゴムの損失係数比較
測定温度=20℃
※GP-35L=ハネナイト

衝撃吸収材 ハネナイト HNT:関連画像

減衰比較グラフ
サンプル:GP-35L 1mm厚
測定方法:鉄板をハンマーでたたき、鉄板中央部の振動をFFTで測定。

型番リスト

表示件数
型番
HNT001

シール有無

厚み

(mm)

(mm)

長さ

(mm)

最小発注数量
シール無
1
85
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
746
( 821 )
3日目

詳細情報

基本情報

衝撃、振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。
【特長】
・衝撃・振動吸収性に優れた制振ゴムスポンジで、 外力を受けてもほとんど反発せずにエネルギーを吸収
・静音性にも優れ、色移行しない安全な素材
・常温域(5~35℃)で優れた制振性能を発揮

ご注意

  • HNT001、HNT002、HNT004、HNT005には粘着材が付いておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

衝撃吸収材 ハネナイト HNTの型番HNT001のページです。 型番HNT001に関する仕様情報を記載しております。
衝撃吸収材 ハネナイト HNTのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
振動吸収
5
満足度:5.0
テープは、触ってみても低反発で衝撃を吸収する素材であることが感じられます。 振動による不快な音鳴りが気になっていたため、...もっと読む
2人が参考にしています。
スピーカーの防振
4
満足度:4.0
スピーカーの振動が非常に大きいので様々なクッション材を試してきましたが、ハネナイトが一番効果がありました。
0人が参考にしています。
設備用
4
満足度:4.0
ワークのクッション用として購入。ある程度吸収はしてくれますが、ピタッと止まるのは難しいようです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qゴム硬度の数値はいくらか。
A
「32」です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
衝撃吸収材 ハネナイト HNT
環境配慮型ゴム粘着付 幅30mm×長さ300mm KGN
環境配慮型ゴムロール
衝撃吸収ジェルクッション
制振材 カームフレックス RZシリーズ
CR(クロロプレンゴム)シート
メーカー和気産業和気産業和気産業ミスミイノアックアキツ(旧:亜木津工業)
通常価格746697463 -1,420 -5,640 -194 -
通常出荷日3日目3日目1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目〜
材質ゴムゴムゴムウレタンゴムゴム
グレード・種類ニトリルゴム特殊合成ゴム特殊合成ゴム粘弾性エラストマーブチルゴムクロロプレン(CR)
ブラック----
粘着剤アクリル系アクリル系----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング