メカニカル部品技術窓口
【特長】・独自板ばねによりトルク伝達能力を向上しました・ダウンサイジングとコストダウンに有効です・精度...
詳細を確認

| 型番 | d1/d2 | A | E | P | L | S | J | G | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCD-65B | d1:14~25 d2:28~35 | 65 | 46 | 36 | 66 | 33 | 25.5 | 15 | ~φ20:M8、φ22~:M6 |
| TCD-80B | d1:15~35 d2:38~45 | 80 | 59 | 46 | 81 | 40.5 | 32 | 17 | ~φ28:M10、φ30~:M8 |
| TCD-90B | d1:19~35 d2:38~50 | 90 | 64 | 51 | 94 | 47 | 36.5 | 21 | ~φ35:M10、φ38~:M8 |
| TCD-100B | d1:20~40 d2:42~55 | 100 | 71 | 56 | 99 | 49.5 | 38 | 23 | ~φ35:M12、φ38~:M10 |
| 型番 | 許容 トルク N・m | 許容 偏心 mm | 許容 偏角 ° | 許容 軸方向変位 mm | 最高 回転速度 min-1 | タイプ | ねじり剛性 | 軸方向 ばね定数 N/mm | 慣性 モーメント kg・m2 | 質量 kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 N・m/rad | 板ばねのみ N・m/rad | ||||||||||
| TCD-65B | 80 | 0.20 | 1.0 | ±0.92 | 10,000 | SS | 4.20×104 | 1.14×105 | 66 | 3.60×10-4 | 0.70 |
| LS | 5.10×104 | 5.17×10-4 | 0.85 | ||||||||
| TCD-80B | 140 | 0.23 | 1.0 | ±1.15 | 10,000 | SS | 7.50×104 | 1.61×105 | 45 | 1.04×10-3 | 1.28 |
| LS | 8.60×104 | 1.47×10-3 | 1.55 | ||||||||
| TCD-90B | 250 | 0.30 | 1.0 | ±1.27 | 10,000 | SS | 1.56×105 | 3.40×105 | 52 | 2.11×10-3 | 2.09 |
| LS | 1.89×105 | 2.86×10-3 | 2.42 | ||||||||
| TCD-100B | 320 | 0.31 | 1.0 | ±1.41 | 10,000 | SS | 2.22×105 | 5.15×105 | 75 | 3.26×10-3 | 2.62 |
| LS | 2.84×105 | 4.53×10-3 | 3.11 | ||||||||
| 型番 | d1●/d2★ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | |
| TCD-65B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | - | - | - | - | - | - | - |
| TCD-80B | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | - | - | - |
| TCD-90B | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | - |
| TCD-100B | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

軸継手の左側にトルク伝達が偏っているC型クランプ式に対し、ダブルボルトクランプ式は板ばね全体を使ったトルク伝達なので優れた回転制度!

C型クランプではクランプの為のスリットが軸締結部の片側に大きく入るので、ねじり剛性は大きく低下してしまうのに対し、ダブルボルトクランプの場合は左右にスリットが入り中央部を残す構造のためねじり剛性の低下を小さくします!

2組の積層板ばねにより、自在性が高く心合わせも容易な汎用性の高さと、高精度の回転伝達を両立した精密軸継手! 対象シリーズ:LAD、TAD、TCD、LCD

ダブル板ばね式の約2倍の高いねじり剛性と低慣性!高応答性が要求される制御系にも最適。軸方向長さが短いため、取付け機器の小型化が可能!対象シリーズ:LAS、TAS、TCS、LCS
(1)下の式で求めた等価トルク以上の許容トルクをもつ型番を性能表から選定

| 負荷の性質 | 一定 | 変動小 | 変動中 | 変動大 |
|---|---|---|---|---|
| 負荷係数:K | 1.0 | 1.25 | 1.75 | 2.25 |
(2)「必要とする軸穴径≦選定した型番の最大軸穴径」であることを確認
高剛性・高トルク!最高の回転伝達を実現!サカイ精密継手-板バネ式LA,TA,TC,LCシリーズ
軸継手自体の高剛性化と加工精度の向上に加え、軸締結部にダブルボルトクランプ式を採用し優れた回転伝達を実現!
TCシリーズ:剛性を重視した炭素鋼ボディにより高トルク・高精度が要求されるアプリケーションに最適。

弊社補正式軸継手のユーザー様より、「既存の板バネ式軸継手はねじり剛性が低下するので、サカイ独自の高剛性の板ばね式はできないでしょうか?」との問い合わせがあり開発しました。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
14,545円 ( 16,000円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,239円 ( 14,563円 ) | 13日目 |
13,894円 ( 15,283円 ) | 13日目 |
13,894円 ( 15,283円 ) | 13日目 |
13,122円 ( 14,434円 ) | 13日目 |
13,734円 ( 15,107円 ) | 12日目 |
13,174円 ( 14,491円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
14,882円 ( 16,370円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,894円 ( 15,283円 ) | 13日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,894円 ( 15,283円 ) | 13日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,894円 ( 15,283円 ) | 13日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,699円 ( 15,069円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
13,947円 ( 15,342円 ) | 12日目 |
【特長】
・独自板ばねによりトルク伝達能力を向上しました
・ダウンサイジングとコストダウンに有効です
・精度と剛性が優れる独自の積層板ばねをたわみ材に材用。二組の積層板ばねをハブにボルトで組み付けるノン・バックラッシ構造と高い自在性により、高精度・高トルクの回転伝達を実現します
・スペーサを挟んだ二組の積層板ばねが偏心・偏角・軸方向変位を同時吸収します。自在性が高く心合わせも容易な汎用性の高さと、高精度の回転伝達を両立した精密軸継手です



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カップリング デイスク形クランピングタイプ/サーボモータ対応
4.3
ミスミ
カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ/サーボモータ対応
4
ミスミ
高精度ディスクカップリング 高トルク・クランピングタイプ
3.5通常価格(税別):1,820円~

ミスミ
カップリング ディスク形標準トルククランピングタイプ
4.4通常価格(税別):2,240円~

ミスミ
カップリング 高剛性ディスク形クランピングタイプ/サーボモータ用
4.5
ミスミ
カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ(シングルディスク)/サーボモータ対応
4.5
ミスミ
カップリング ディスク形標準トルクセットスクリュータイプ
4.7
ミスミ
カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ
4.7
ミスミ
カップリング 高位置決め精度デイスク形クランピングタイプサーボモータ用
4.7通常価格(税別):4,530円~