17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が303型番あります。
  • d1(d)(φ)

    ~mm
  • d2(φ)

    ~mm
  • 外径A(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    メーカーにより、許容トルクの算出方法(安全係数等)が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 全長 L(LL)(mm)

    ~mm
  • 慣性モーメント(kg・m2)

  • 軸方向変位(±)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内
    • 18日以内

精密軸継手-板ばね式 LCS-Bシリーズ

未確定:候補が303型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

高剛性・高トルク!最高の回転伝達を実現!サカイ精密継手-板バネ式LA,TA,TC,LCシリーズ

軸継手自体の高剛性化と加工精度の向上に加え、軸締結部にダブルボルトクランプ式を採用し優れた回転伝達を実現!

  • 従来品よりもねじり剛性が高い!
  • C型クランプ構造の場合でも、トルク伝達が遅れず位置決め誤差が出ない!

LCシリーズ:高剛性・高トルク伝達に適した炭素鋼ハブを採用し、独自の流線型形状により慣性モーメントを低減。中・大型モータに最適。

  • 外径:45~155mm
  • 軸穴径:8~60mm
  • 許容トルク:12~800N・m
  • 特長:独自の流線型形状により慣性モーメントを低減
精密軸継手-板ばね式 LCS-Bシリーズ:関連画像

精密軸継手―板ばね式の特長

精密軸継手-板ばね式 LCS-Bシリーズ:関連画像

軸継手の左側にトルク伝達が偏っているC型クランプ式に対し、ダブルボルトクランプ式は板ばね全体を使ったトルク伝達なので優れた回転制度!

精密軸継手-板ばね式 LCS-Bシリーズ:関連画像

C型クランプではクランプの為のスリットが軸締結部の片側に大きく入るので、ねじり剛性は大きく低下してしまうのに対し、ダブルボルトクランプの場合は左右にスリットが入り中央部を残す構造のためねじり剛性の低下を小さくします!

製品比較情報

ダブル板ばね式 (代表図:LAD-C)

精密軸継手-板ばね式 LCS-Bシリーズ:関連画像

2組の積層板ばねにより、自在性が高く心合わせも容易な汎用性の高さと、高精度の回転伝達を両立した精密軸継手! 対象シリーズ:LAD、TAD、TCD、LCD

シングル板ばね式 (代表図:LAS-D)

精密軸継手-板ばね式 LCS-Bシリーズ:関連画像

ダブル板ばね式の約2倍の高いねじり剛性低慣性!高応答性が要求される制御系にも最適。軸方向長さが短いため、取付け機器の小型化が可能!対象シリーズ:LAS、TAS、TCS、LCS

酒井製作所より~

弊社補正式軸継手のユーザー様より、「既存の板バネ式軸継手はねじり剛性が低下するので、サカイ独自の高剛性の板ばね式はできないでしょうか?」との問い合わせがあり開発しました。

製品バリエーション

精密軸継手-板ばね式 LCS-Bシリーズ:関連画像

精密軸継手-板ばね式 TCS-Bシリーズ

精密軸継手-板ばね式 TCS-Bシリーズ 特長:独自板ばねのシングル式により高ねじり剛性化。制御応答性を向上。

精密軸継手-板ばね式 LCS-Bシリーズ:関連画像

精密軸継手-板ばね式 LCD-Bシリーズ

精密軸継手-板ばね式 LCD-Bシリーズ 特長:流線型ボディーによる低慣性仕様。自在性に優れ高精度な回転伝達が可能 

精密軸継手-板ばね式 LCS-Bシリーズ:関連画像

精密軸継手-板ばね式 LCD-T7シリーズ

精密軸継手-板ばね式 LCD-T7シリーズ 特長:テーパクランプ仕様のため、軽トルクで軸締結が可能。

精密軸継手-板ばね式 LCS-Bシリーズ:関連画像

精密軸継手-板ばね式 LCS-T7シリーズ

精密軸継手-板ばね式 LCS-T7シリーズ 特長:テーパクランプ仕様の低慣性・高剛性仕様 

型番リスト

表示件数

d1(d)

(φ)

d2

(φ)

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径A

(φ)

許容トルク

(N・m)

全長 L(LL)

(mm)

慣性モーメント

(kg・m2)

軸方向変位(±)

(mm)

RoHS?最小発注数量
10
10
10.01~20.00
45
12
38.6
0.33X10-4
0.32
10
1個
10
12
10.01~20.00
45
12
38.6
0.33X10-4
0.32
10
1個
10
14
10.01~20.00
45
12
38.6
0.33X10-4
0.32
10
1個
10
15
10.01~20.00
45
12
38.6
0.33X10-4
0.32
10
1個
10
16
10.01~20.00
45
12
38.6
0.33X10-4
0.32
10
1個
12
12
10.01~20.00
45
12
38.6
0.33X10-4
0.32
10
1個
12
14
10.01~20.00
45
12
38.6
0.33X10-4
0.32
10
1個
12
15
10.01~20.00
45
12
38.6
0.33X10-4
0.32
10
1個
12
16
10.01~20.00
45
12
38.6
0.33X10-4
0.32
10
1個
14
14
10.01~20.00
45
12
38.6
0.33X10-4
0.32
10
1個
14
15
10.01~20.00
45
12
38.6
0.33X10-4
0.32
10
1個
14
16
10.01~20.00
45
12
38.6
0.33X10-4
0.32
10
1個
15
15
10.01~20.00
45
12
38.6
0.33X10-4
0.32
10
1個
15
16
10.01~20.00
45
12
38.6
0.33X10-4
0.32
10
1個
16
16
10.01~20.00
45
12
38.6
0.33X10-4
0.32
10
1個
10
10
20.01~50.00
55
25
44.8
0.89X10-4
0.39
10
1個
10
12
20.01~50.00
55
25
44.8
0.89X10-4
0.39
10
1個
10
14
20.01~50.00
55
25
44.8
0.89X10-4
0.39
10
1個
10
15
20.01~50.00
55
25
44.8
0.89X10-4
0.39
10
1個
10
16
20.01~50.00
55
25
44.8
0.89X10-4
0.39
10
1個
10
17
20.01~50.00
55
25
44.8
0.89X10-4
0.39
10
1個
10
18
20.01~50.00
55
25
44.8
0.89X10-4
0.39
10
1個
10
19
20.01~50.00
55
25
44.8
0.89X10-4
0.39
10
1個
12
12
20.01~50.00
55
25
44.8
0.89X10-4
0.39
10
1個
12
14
20.01~50.00
55
25
44.8
0.89X10-4
0.39
10
1個
12
15
20.01~50.00
55
25
44.8
0.89X10-4
0.39
10
1個
12
16
20.01~50.00
55
25
44.8
0.89X10-4
0.39
10
1個
12
17
20.01~50.00
55
25
44.8
0.89X10-4
0.39
10
1個
12
18
20.01~50.00
55
25
44.8
0.89X10-4
0.39
10
1個
12
19
20.01~50.00
55
25
44.8
0.89X10-4
0.39
10
1個
14
14
20.01~50.00
55
25
44.8
0.89X10-4
0.39
10
1個
14
15
20.01~50.00
55
25
44.8
0.89X10-4
0.39
10
1個
14
16
20.01~50.00
55
25
44.8
0.89X10-4
0.39
10
1個
14
17
20.01~50.00
55
25
44.8
0.89X10-4
0.39
10
1個
14
18
20.01~50.00
55
25
44.8
0.89X10-4
0.39
10
1個
14
19
20.01~50.00
55
25
44.8
0.89X10-4
0.39
10
1個
15
15
20.01~50.00
55
25
44.8
0.89X10-4
0.39
10
1個
15
16
20.01~50.00
55
25
44.8
0.89X10-4
0.39
10
1個
15
17
20.01~50.00
55
25
44.8
0.89X10-4
0.39
10
1個
15
18
20.01~50.00
55
25
44.8
0.89X10-4
0.39
10
1個
15
19
20.01~50.00
55
25
44.8
0.89X10-4
0.39
10
1個
16
16
20.01~50.00
55
25
44.8
0.89X10-4
0.39
10
1個
16
17
20.01~50.00
55
25
44.8
0.89X10-4
0.39
10
1個
16
18
20.01~50.00
55
25
44.8
0.89X10-4
0.39
10
1個
16
19
20.01~50.00
55
25
44.8
0.89X10-4
0.39
10
1個
17
17
20.01~50.00
55
25
44.8
0.89X10-4
0.39
10
1個
17
18
20.01~50.00
55
25
44.8
0.89X10-4
0.39
10
1個
17
19
20.01~50.00
55
25
44.8
0.89X10-4
0.39
10
1個
18
18
20.01~50.00
55
25
44.8
0.89X10-4
0.39
10
1個
18
19
20.01~50.00
55
25
44.8
0.89X10-4
0.39
10
1個
19
19
20.01~50.00
55
25
44.8
0.89X10-4
0.39
10
1個
14
14
20.01~50.00
65
40
54.5
2.04X10-4
0.46
10
1個
14
15
20.01~50.00
65
40
54.5
2.04X10-4
0.46
10
1個
14
16
20.01~50.00
65
40
54.5
2.04X10-4
0.46
10
1個
14
17
20.01~50.00
65
40
54.5
2.04X10-4
0.46
10
1個
14
18
20.01~50.00
65
40
54.5
2.04X10-4
0.46
10
1個
14
19
20.01~50.00
65
40
54.5
2.04X10-4
0.46
10
1個
14
20
20.01~50.00
65
40
54.5
2.04X10-4
0.46
10
1個
14
22
20.01~50.00
65
40
54.5
2.04X10-4
0.46
10
1個
14
24
20.01~50.00
65
40
54.5
2.04X10-4
0.46
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,794
( 8,573 )
7日目
7,794
( 8,573 )
7日目
8,764
( 9,640 )
7日目
7,794
( 8,573 )
7日目
7,794
( 8,573 )
7日目
7,794
( 8,573 )
7日目
7,404
( 8,144 )
7日目
7,794
( 8,573 )
7日目
7,794
( 8,573 )
7日目
7,404
( 8,144 )
7日目
7,794
( 8,573 )
7日目
7,794
( 8,573 )
7日目
7,794
( 8,573 )
7日目
7,794
( 8,573 )
7日目
7,794
( 8,573 )
7日目
8,648
( 9,513 )
7日目
8,648
( 9,513 )
7日目
8,648
( 9,513 )
7日目
8,648
( 9,513 )
7日目
8,648
( 9,513 )
7日目
8,648
( 9,513 )
7日目
8,648
( 9,513 )
8日目
8,648
( 9,513 )
7日目
8,203
( 9,023 )
7日目
8,648
( 9,513 )
7日目
8,648
( 9,513 )
7日目
8,648
( 9,513 )
7日目
8,648
( 9,513 )
7日目
8,648
( 9,513 )
7日目
8,648
( 9,513 )
7日目
8,648
( 9,513 )
7日目
9,685
( 10,654 )
7日目
8,648
( 9,513 )
7日目
8,181
( 8,999 )
7日目
8,648
( 9,513 )
7日目
8,648
( 9,513 )
7日目
8,648
( 9,513 )
7日目
8,648
( 9,513 )
7日目
8,648
( 9,513 )
7日目
8,648
( 9,513 )
7日目
9,685
( 10,654 )
7日目
8,648
( 9,513 )
7日目
8,648
( 9,513 )
7日目
8,648
( 9,513 )
7日目
8,648
( 9,513 )
7日目
8,648
( 9,513 )
7日目
8,648
( 9,513 )
8日目
8,538
( 9,392 )
7日目
8,648
( 9,513 )
7日目
8,648
( 9,513 )
7日目
9,685
( 10,654 )
7日目
9,566
( 10,523 )
7日目
9,542
( 10,496 )
7日目
9,566
( 10,523 )
7日目
9,566
( 10,523 )
7日目
9,566
( 10,523 )
7日目
9,566
( 10,523 )
7日目
9,566
( 10,523 )
7日目
9,566
( 10,523 )
7日目
9,566
( 10,523 )
7日目

詳細情報

基本情報

流線型ボディーの低慣性・高剛性仕様

【特長】
・流線型ボディーによる低慣性・高剛性仕様。
・制御応答性の向上に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密軸継手-板ばね式 LCS-Bシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密軸継手-板ばね式 LCS-Bシリーズ
精密軸継手-板ばね式 LCS-Mシリーズ
精密軸継手-板ばね式 TCS-Bシリーズ
精密軸継手-板ばね式 LCS-T7シリーズ
精密軸継手-シングル板ばね式 TAS-Cシリーズ
MHS-C フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ
メーカー酒井製作所酒井製作所酒井製作所酒井製作所酒井製作所鍋屋バイテック
通常価格7,404-8,648 -10,551 -10,945 -6,986 -6,497 -
通常出荷日7日目〜38日目12日目〜38日目7日目〜4日目
用途標準 / サーボモータ / パルスモーター標準 / サーボモータ / パルスモーター標準 / サーボモータ / パルスモーター標準 / サーボモータ / パルスモーター標準 / サーボモータ / パルスモーター標準 / ステッピングモータ
種類精密バネ軸継手精密バネ軸継手精密バネ軸継手精密バネ軸継手精密バネ軸継手ディスクタイプ
本体材質S45CS45CS45CS45CA7075A2017
許容ミスアラインメント偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / エンドプレイ
許容偏心(mm)0.020.020.020.020.020.02

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング