17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が302型番あります。
  • d1(d)(φ)

    ~mm
  • d2(φ)

    ~mm
  • 外径A(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    メーカーにより、許容トルクの算出方法(安全係数等)が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 全長 L(LL)(mm)

    ~mm
  • 慣性モーメント(kg・m2)

  • 許容偏心(mm)

    ~mm
  • 軸方向変位(±)(mm)

    ~mm
  • 許容偏心範囲(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内
    • 15日以内
    • 16日以内
    • 18日以内

精密軸継手-板ばね式 LCD-Bシリーズ

通常単価(税別)
9,13142,871
税込単価
10,04447,158
通常出荷日:7日目~18日目

【特長】・流線型ボディーによる低慣性仕様・精度と剛性が優れる独自の積層板ばねをたわみ材に材用。二組の積...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が302型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

精密軸継手-板ばね式 LCD-Bシリーズ 外形図

 

規格表

寸法単位:mm
型番dAEPLSTJGM
LCD-45B8~164531185226281718M4
LCD-55B10~195538216030322020M5
LCD-65B12~256544267336.53824.524M6/M5
LCD-80B12~358057368341.5392925M8/M6
LCD-90B17~359063379648543134M8
LCD-100B20~40100704110954.5573637M10/M8
LCD-125B32~421258851130657142.545M12
LCD-155B45~601551126115477845054M14
型番許容トルク
N・m
許容偏心
mm
許容偏角
°
許容軸方向変位
mm
最高回転速度
r/min
ねじり剛性軸方向ばね定数
N/mm
慣性モーメント
kg・m2
質量
kg
全体
N・m/rad
板ばねのみ
N・m/rad
LCD-45B120.231.0±0.6510,0000.74×1041.25×104290.51×10-40.24
LCD-55B250.271.0±0.7910,0001.47×1042.50×104291.36×10-40.43
LCD-65B400.321.0±0.9310,0002.94×1041.30×105623.20×10-40.70
LCD-80B800.331.0±1.1510,0005.88×1041.02×105377.79×10-41.11
LCD-90B1800.451.0±1.2710,0008.82×1041.95×105451.56×10-31.76
LCD-100B2500.471.0±1.4310,0001.18×1053.30×105532.65×10-32.46
LCD-125B4000.581.0±1.7910,0002.06×1056.50×105428.28×10-35.12
LCD-155B8000.701.0±2.2510,0003.23×1051.15×105292.39×10-29.28

標準軸穴径:d

型番d
8101112131415161718192022242528303235384042
LCD-45B--------------
LCD-55B------------
LCD-65B----------
LCD-80B------
LCD-90B-----------
LCD-100B------------
LCD-125B-----------------
型番d
4548505560
LCD-155B
  • 慣性モーメント、質量は軸穴径が最大の場合を表す。
  • 取付軸はJ寸法まで確実に挿入してください。
  • 推奨軸公差はh6。(軸径35mmの場合は公差0~+0.010にも対応できる)
  • 許容軸方向変位は偏角ゼロの場合を表す。
  • 最高回転数は動バランスを考慮していない。

商品特長詳細

精密軸継手―板ばね式の特長

精密軸継手-板ばね式 LCD-Bシリーズ:関連画像

軸継手の左側にトルク伝達が偏っているC型クランプ式に対し、ダブルボルトクランプ式は板ばね全体を使ったトルク伝達なので優れた回転制度!

精密軸継手-板ばね式 LCD-Bシリーズ:関連画像

C型クランプではクランプの為のスリットが軸締結部の片側に大きく入るので、ねじり剛性は大きく低下してしまうのに対し、ダブルボルトクランプの場合は左右にスリットが入り中央部を残す構造のためねじり剛性の低下を小さくします!

製品比較情報

ダブル板ばね式 (代表図:LAD-C)

精密軸継手-板ばね式 LCD-Bシリーズ:関連画像

2組の積層板ばねにより、自在性が高く心合わせも容易な汎用性の高さと、高精度の回転伝達を両立した精密軸継手! 対象シリーズ:LAD、TAD、TCD、LCD

シングル板ばね式 (代表図:LAS-D)

精密軸継手-板ばね式 LCD-Bシリーズ:関連画像

ダブル板ばね式の約2倍の高いねじり剛性低慣性!高応答性が要求される制御系にも最適。軸方向長さが短いため、取付け機器の小型化が可能!対象シリーズ:LAS、TAS、TCS、LCS

選定サポート情報

(1)下の式で求めた等価トルク以上の許容トルクをもつ型番を性能表から選定

精密軸継手-板ばね式 LCD-Bシリーズ 選定手順・ポイント 関連画像

 

負荷の性質一定変動小変動中変動大
負荷係数:K1.01.251.752.25
  • サーボモーター駆動の場合は、サーボモーターの最大トルクに負荷の性質に応じた負荷係数を乗じ、その値を等価トルクとする
  • 正逆転、起動停止や変速を頻繁にくり返す場合は、起動トルクに負荷係数を乗じた値を等価トルクとする

(2)「必要とする軸穴径≦選定した型番の最大軸穴径」であることを確認
 

高剛性・高トルク!最高の回転伝達を実現!サカイ精密継手-板バネ式LA,TA,TC,LCシリーズ

軸継手自体の高剛性化と加工精度の向上に加え、軸締結部にダブルボルトクランプ式を採用し優れた回転伝達を実現!

  • 従来品よりもねじり剛性が高い!
  • C型クランプ構造の場合でも、トルク伝達が遅れず位置決め誤差が出ない!

LCシリーズ:高剛性・高トルク伝達に適した炭素鋼ハブを採用し、独自の流線型形状により慣性モーメントを低減。中・大型モータに最適。

  • 外径:45~155mm
  • 軸穴径:8~60mm
  • 許容トルク:12~800N・m
  • 特長:独自の流線型形状により慣性モーメントを低減
精密軸継手-板ばね式 LCD-Bシリーズ:関連画像

製品比較情報

精密軸継手-板ばね式 LCD-Bシリーズ:関連画像

精密軸継手-板ばね式 LCD-T7シリーズ

精密軸継手-板ばね式 LCD-T7シリーズ 特長:テーパクランプ仕様のため、軽トルクで軸締結が可能。

精密軸継手-板ばね式 LCD-Bシリーズ:関連画像

精密軸継手-板ばね式 LCS-T7シリーズ

精密軸継手-板ばね式 LCS-T7シリーズ 特長:テーパクランプ仕様の低慣性・高剛性仕様 

精密軸継手-板ばね式 LCD-Bシリーズ:関連画像

精密軸継手-板ばね式 LCS-Mシリーズ

精密軸継手-板ばね式 LCS-Mシリーズ 特長:1/10テーパシャフト仕様とボルトクランプ仕様の軸締結を組み合せています 

精密軸継手-板ばね式 LCD-Bシリーズ:関連画像

精密軸継手-板ばね式 LCS-Bシリーズ

精密軸継手-板ばね式 LCS-Bシリーズ  特長:流線型ボディーによる低慣性・高剛性仕様。制御応答性の向上に最適 

開発者・バイヤーからのコメント

弊社補正式軸継手のユーザー様より、「既存の板バネ式軸継手はねじり剛性が低下するので、サカイ独自の高剛性の板ばね式はできないでしょうか?」との問い合わせがあり開発しました。

型番リスト

表示件数

d1(d)

(φ)

d2

(φ)

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径A

(φ)

許容トルク

(N・m)

全長 L(LL)

(mm)

慣性モーメント

(kg・m2)

許容偏心

(mm)

軸方向変位(±)

(mm)

許容偏心範囲

(mm)

RoHS?最小発注数量
10
10
10.01~20.00
45
12
52
0.51X10-4
0.23
0.65
0.21~0.40
10
1個
10
12
10.01~20.00
45
12
52
0.51X10-4
0.23
0.65
0.21~0.40
10
1個
10
14
10.01~20.00
45
12
52
0.51X10-4
0.23
0.65
0.21~0.40
10
1個
10
15
10.01~20.00
45
12
52
0.51X10-4
0.23
0.65
0.21~0.40
10
1個
10
16
10.01~20.00
45
12
52
0.51X10-4
0.23
0.65
0.21~0.40
10
1個
12
12
10.01~20.00
45
12
52
0.51X10-4
0.23
0.65
0.21~0.40
10
1個
12
14
10.01~20.00
45
12
52
0.51X10-4
0.23
0.65
0.21~0.40
10
1個
12
15
10.01~20.00
45
12
52
0.51X10-4
0.23
0.65
0.21~0.40
10
1個
12
16
10.01~20.00
45
12
52
0.51X10-4
0.23
0.65
0.21~0.40
10
1個
14
14
10.01~20.00
45
12
52
0.51X10-4
0.23
0.65
0.21~0.40
10
1個
14
15
10.01~20.00
45
12
52
0.51X10-4
0.23
0.65
0.21~0.40
10
1個
14
16
10.01~20.00
45
12
52
0.51X10-4
0.23
0.65
0.21~0.40
10
1個
15
15
10.01~20.00
45
12
52
0.51X10-4
0.23
0.65
0.21~0.40
10
1個
15
16
10.01~20.00
45
12
52
0.51X10-4
0.23
0.65
0.21~0.40
10
1個
16
16
10.01~20.00
45
12
52
0.51X10-4
0.23
0.65
0.21~0.40
10
1個
10
10
20.01~50.00
55
25
60
1.36X10-4
0.27
0.79
0.21~0.40
10
1個
10
12
20.01~50.00
55
25
60
1.36X10-4
0.27
0.79
0.21~0.40
10
1個
10
14
20.01~50.00
55
25
60
1.36X10-4
0.27
0.79
0.21~0.40
10
1個
10
15
20.01~50.00
55
25
60
1.36X10-4
0.27
0.79
0.21~0.40
10
1個
10
16
20.01~50.00
55
25
60
1.36X10-4
0.27
0.79
0.21~0.40
10
1個
10
17
20.01~50.00
55
25
60
1.36X10-4
0.27
0.79
0.21~0.40
10
1個
10
18
20.01~50.00
55
25
60
1.36X10-4
0.27
0.79
0.21~0.40
10
1個
10
19
20.01~50.00
55
25
60
1.36X10-4
0.27
0.79
0.21~0.40
10
1個
12
12
20.01~50.00
55
25
60
1.36X10-4
0.27
0.79
0.21~0.40
10
1個
12
14
20.01~50.00
55
25
60
1.36X10-4
0.27
0.79
0.21~0.40
10
1個
12
15
20.01~50.00
55
25
60
1.36X10-4
0.27
0.79
0.21~0.40
10
1個
12
16
20.01~50.00
55
25
60
1.36X10-4
0.27
0.79
0.21~0.40
10
1個
12
17
20.01~50.00
55
25
60
1.36X10-4
0.27
0.79
0.21~0.40
10
1個
12
18
20.01~50.00
55
25
60
1.36X10-4
0.27
0.79
0.21~0.40
10
1個
12
19
20.01~50.00
55
25
60
1.36X10-4
0.27
0.79
0.21~0.40
10
1個
14
14
20.01~50.00
55
25
60
1.36X10-4
0.27
0.79
0.21~0.40
10
1個
14
15
20.01~50.00
55
25
60
1.36X10-4
0.27
0.79
0.21~0.40
10
1個
14
16
20.01~50.00
55
25
60
1.36X10-4
0.27
0.79
0.21~0.40
10
1個
14
17
20.01~50.00
55
25
60
1.36X10-4
0.27
0.79
0.21~0.40
10
1個
14
18
20.01~50.00
55
25
60
1.36X10-4
0.27
0.79
0.21~0.40
10
1個
14
19
20.01~50.00
55
25
60
1.36X10-4
0.27
0.79
0.21~0.40
10
1個
15
15
20.01~50.00
55
25
60
1.36X10-4
0.27
0.79
0.21~0.40
10
1個
15
16
20.01~50.00
55
25
60
1.36X10-4
0.27
0.79
0.21~0.40
10
1個
15
17
20.01~50.00
55
25
60
1.36X10-4
0.27
0.79
0.21~0.40
10
1個
15
18
20.01~50.00
55
25
60
1.36X10-4
0.27
0.79
0.21~0.40
10
1個
15
19
20.01~50.00
55
25
60
1.36X10-4
0.27
0.79
0.21~0.40
10
1個
16
16
20.01~50.00
55
25
60
1.36X10-4
0.27
0.79
0.21~0.40
10
1個
16
17
20.01~50.00
55
25
60
1.36X10-4
0.27
0.79
0.21~0.40
10
1個
16
18
20.01~50.00
55
25
60
1.36X10-4
0.27
0.79
0.21~0.40
10
1個
16
19
20.01~50.00
55
25
60
1.36X10-4
0.27
0.79
0.21~0.40
10
1個
17
17
20.01~50.00
55
25
60
1.36X10-4
0.27
0.79
0.21~0.40
10
1個
17
18
20.01~50.00
55
25
60
1.36X10-4
0.27
0.79
0.21~0.40
10
1個
17
19
20.01~50.00
55
25
60
1.36X10-4
0.27
0.79
0.21~0.40
10
1個
18
18
20.01~50.00
55
25
60
1.36X10-4
0.27
0.79
0.21~0.40
10
1個
18
19
20.01~50.00
55
25
60
1.36X10-4
0.27
0.79
0.21~0.40
10
1個
19
19
20.01~50.00
55
25
60
1.36X10-4
0.27
0.79
0.21~0.40
10
1個
14
14
20.01~50.00
65
40
73
3.20X10-4
0.32
0.93
0.21~0.40
10
1個
14
15
20.01~50.00
65
40
73
3.20X10-4
0.32
0.93
0.21~0.40
10
1個
14
16
20.01~50.00
65
40
73
3.20X10-4
0.32
0.93
0.21~0.40
10
1個
14
17
20.01~50.00
65
40
73
3.20X10-4
0.32
0.93
0.21~0.40
10
1個
14
18
20.01~50.00
65
40
73
3.20X10-4
0.32
0.93
0.21~0.40
10
1個
14
19
20.01~50.00
65
40
73
3.20X10-4
0.32
0.93
0.21~0.40
10
1個
14
20
20.01~50.00
65
40
73
3.20X10-4
0.32
0.93
0.21~0.40
10
1個
14
22
20.01~50.00
65
40
73
3.20X10-4
0.32
0.93
0.21~0.40
10
1個
14
24
20.01~50.00
65
40
73
3.20X10-4
0.32
0.93
0.21~0.40
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,131
( 10,044 )
7日目
9,131
( 10,044 )
7日目
10,221
( 11,243 )
7日目
9,131
( 10,044 )
7日目
9,131
( 10,044 )
7日目
9,131
( 10,044 )
7日目
9,131
( 10,044 )
7日目
9,131
( 10,044 )
7日目
9,131
( 10,044 )
7日目
9,131
( 10,044 )
7日目
9,131
( 10,044 )
7日目
9,131
( 10,044 )
7日目
9,131
( 10,044 )
7日目
9,131
( 10,044 )
7日目
9,329
( 10,262 )
7日目
10,153
( 11,168 )
7日目
10,153
( 11,168 )
7日目
10,153
( 11,168 )
7日目
10,153
( 11,168 )
7日目
10,153
( 11,168 )
7日目
10,153
( 11,168 )
7日目
10,153
( 11,168 )
8日目
10,153
( 11,168 )
7日目
10,153
( 11,168 )
7日目
10,153
( 11,168 )
7日目
10,153
( 11,168 )
7日目
10,153
( 11,168 )
7日目
10,153
( 11,168 )
7日目
10,584
( 11,642 )
7日目
10,153
( 11,168 )
7日目
10,153
( 11,168 )
7日目
10,153
( 11,168 )
7日目
10,153
( 11,168 )
7日目
10,153
( 11,168 )
7日目
10,153
( 11,168 )
7日目
9,610
( 10,571 )
7日目
10,153
( 11,168 )
7日目
9,610
( 10,571 )
7日目
10,153
( 11,168 )
7日目
10,153
( 11,168 )
7日目
10,582
( 11,640 )
7日目
10,153
( 11,168 )
7日目
10,153
( 11,168 )
7日目
10,153
( 11,168 )
7日目
10,153
( 11,168 )
7日目
11,045
( 12,150 )
7日目
10,153
( 11,168 )
8日目
10,153
( 11,168 )
7日目
10,153
( 11,168 )
7日目
10,153
( 11,168 )
7日目
10,153
( 11,168 )
7日目
11,557
( 12,713 )
7日目
11,557
( 12,713 )
7日目
11,557
( 12,713 )
7日目
11,557
( 12,713 )
7日目
11,557
( 12,713 )
7日目
11,557
( 12,713 )
7日目
11,557
( 12,713 )
7日目
11,557
( 12,713 )
7日目
11,557
( 12,713 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・流線型ボディーによる低慣性仕様
・精度と剛性が優れる独自の積層板ばねをたわみ材に材用。二組の積層板ばねをハブにボルトで組み付けるノン・バックラッシ構造と高い自在性により、高精度・高トルクの回転伝達を実現します
・スペーサを挟んだ二組の積層板ばねが偏心・偏角・軸方向変位を同時吸収します。自在性が高く心合わせも容易な汎用性の高さと、高精度の回転伝達を両立した精密軸継手です

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密軸継手-板ばね式 LCD-Bシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密軸継手-板ばね式 LCD-Bシリーズ
精密軸継手-板ばね式 LCS-Bシリーズ
精密軸継手-板ばね式 TCS-Bシリーズ
精密軸継手-板ばね式 TCD-Bシリーズ
精密軸継手-板ばね式 LCD-T7シリーズ
精密軸継手-ダブル板ばね式 TAD-Cシリーズ
メーカー酒井製作所酒井製作所酒井製作所酒井製作所酒井製作所酒井製作所
通常価格9,131-7,404 -10,551 -13,122 -19,057 -7,537 -
通常出荷日7日目〜7日目〜12日目〜12日目〜38日目7日目〜
用途標準 / サーボモータ / パルスモーター標準 / サーボモータ / パルスモーター標準 / サーボモータ / パルスモーター標準 / サーボモータ / パルスモーター標準 / サーボモータ / パルスモーター標準 / サーボモータ / パルスモーター
種類精密バネ軸継手精密バネ軸継手精密バネ軸継手精密バネ軸継手精密バネ軸継手精密バネ軸継手
本体材質S45CS45CS45CS45CS45CA7075
許容ミスアラインメント偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ
許容偏角(deg)111111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング