17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 外径 A(φ)

    ~mm
  • 全長 L(LL)(mm)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    メーカーにより、許容トルクの算出方法(安全係数等)が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 最大トルク(N・m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内
    • 15日以内

精密軸継手-補正式 UCRFシリーズ

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

精密軸継手-補正式 UCRFシリーズ 外形図01

製品仕様

性能表

精密軸継手-補正式 UCRFシリーズ 製品仕様01
  • UCRF-125およびUCRF-155は準標準品(納期確認品)です。
  • 許容トルクは回転速度が1,500min-1の場合を表します。
  • 最大トルクは起動時およびブレーキ時に瞬間的に伝達できるトルクです。
  • 許容スラスト荷重は負荷トルクをゼロとした場合の静的許容荷重を表します。
  • ねじり剛性はメタル部のみの値です。
  • 使用条件によっては許容以上の偏心・偏角で使用が可能です。
  • 許容トルク、最大トルクは取付軸およびキーの強度を考慮したものではありません。

材質

精密軸継手-補正式 UCRFシリーズ 製品仕様02
番号部品名材質
(1)ハブS45C
(2)フランジS45C
(3)クロスピンSCM420
(4)メタルポリイミド樹脂
(5)アームA2017
(6)アーム締付ボルトSCM435
(7)スプリングワッシャSWRH

※UCRF-125・155のメタルは、ふっそ樹脂(裏金SPCE)となります。

アーム締付けトルク

精密軸継手-補正式 UCRFシリーズ 製品仕様03

規格表

精密軸継手-補正式 UCRFシリーズ 規格表

型番リスト

表示件数

許容トルク範囲

(N・m)

外径 A

(φ)

全長 L(LL)

(mm)

許容トルク

(N・m)

慣性モーメント

(kg・m2)

最大トルク

(N・m)

RoHS?最小発注数量
1.01~3.00
50
32
2.5
0.32X10-4
5
10
1個
3.01~5.00
54
39
5
0.54X10-4
10
10
1個
5.01~10.00
62
47
10
1.07X10-4
20
10
1個
10.01~20.00
78
58
20
3.12X10-4
40
10
1個
20.01~50.00
88
67
40
6.31X10-4
80
10
1個
50.01~100.00
110
80
80
1.73X10-3
160
10
1個
100~500未満
136
102
160
5.40X10-3
320
10
1個
100~500未満
166
125
320
1.59X10-2
640
10
1個
500~1000未満
198
145.5
640
4.06X10-2
1280
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,514
( 6,065 )
7日目
5,988
( 6,587 )
7日目
7,696
( 8,466 )
7日目
10,843
( 11,927 )
7日目
11,997
( 13,197 )
7日目
14,445
( 15,890 )
8日目
20,722
( 22,794 )
7日目
28,468
( 31,315 )
15日目
42,859
( 47,145 )
15日目

詳細情報

基本情報

軸穴未加工品の片フランジタイプ

【特長】
・UCRの片側フランジ仕様です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密軸継手-補正式 UCRFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密軸継手-補正式 UCRFシリーズ
精密軸継手-補正式 UCRシリーズ
精密軸継手-補正式 UCNFFシリーズ
精密軸継手-補正式 UCN-Bシリーズ
精密軸継手-補正式 UCNF-Bシリーズ
ラテラル・カップリング MLXCシリーズ
メーカー酒井製作所酒井製作所酒井製作所酒井製作所酒井製作所マイティ
通常価格5,514-6,436 -8,000 -10,434 -11,237 -30,984 -
通常出荷日7日目〜在庫品1日目〜7日目〜7日目〜7日目〜6日目
特徴高トルク / 軸穴未加工品 / フランジ締結仕様高捻り剛性 / 高トルク / 軸穴未加工品フランジ締結仕様高捻り剛性 / 高トルクフランジ締結仕様高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0
許容ミスアラインメント偏角 / 偏心偏角 / 偏心偏角 / 偏心偏角 / 偏心偏角 / 偏心偏角 / 偏心
用途標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ
本体材質S45CS45CS45CS45CS45Cアルミ合金
許容偏心範囲(mm)0.02~0.20.02~0.20.02~0.20.02~0.20.02~0.20.41~1.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型特殊形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング