17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が115型番あります。
  • 許容トルク範囲(N・m)

  • 外径 A(φ)

    ~mm
  • 全長 L(LL)(mm)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    メーカーにより、許容トルクの算出方法(安全係数等)が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 最大トルク(N・m)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 38日以内

精密軸継手-補正式 UCN-T7シリーズ

未確定:候補が115型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

精密軸継手-補正式 UCN-T7シリーズ 外形図

製品仕様

性能表

精密軸継手-補正式 UCN-T7シリーズ 製品仕様
  • UCN-125T7およびUCN-155T7は準標準品(納期確認品)です。
  • 許容トルクは回転速度が1,500min-1の場合を表します。
  • 最大トルクは起動時およびブレーキ時に瞬間的に伝達できるトルクです。
  • 許容スラスト荷重は負荷トルクをゼロとした場合の静的許容荷重を表します。
  • ねじり剛性はメタル部のみの値です。
  • 慣性モーメント、質量は軸穴径が最大の場合を表します。
  • 取付軸はJ寸法まで確実に挿入してください。
  • 推奨軸公差はh6です。(軸径35mmの場合は公差0~+0.010にも対応できます。)
  • 使用条件によっては許容以上の偏心・偏角で使用が可能です。

規格表

精密軸継手-補正式 UCN-T7シリーズ 規格j表

型番リスト

表示件数

許容トルク範囲

(N・m)

外径 A

(φ)

全長 L(LL)

(mm)

許容トルク

(N・m)

慣性モーメント

(kg・m2)

最大トルク

(N・m)

RoHS?最小発注数量
20.01~50.00
65
81
40
3.15X10-4
80
10
1個
20.01~50.00
65
81
40
3.15X10-4
80
10
1個
20.01~50.00
65
81
40
3.15X10-4
80
10
1個
20.01~50.00
65
81
40
3.15X10-4
80
10
1個
20.01~50.00
65
81
40
3.15X10-4
80
10
1個
20.01~50.00
65
81
40
3.15X10-4
80
10
1個
20.01~50.00
65
81
40
3.15X10-4
80
10
1個
20.01~50.00
65
81
40
3.15X10-4
80
10
1個
20.01~50.00
65
81
40
3.15X10-4
80
10
1個
20.01~50.00
65
81
40
3.15X10-4
80
10
1個
20.01~50.00
65
81
40
3.15X10-4
80
10
1個
20.01~50.00
65
81
40
3.15X10-4
80
10
1個
20.01~50.00
65
81
40
3.15X10-4
80
10
1個
20.01~50.00
65
81
40
3.15X10-4
80
10
1個
20.01~50.00
65
81
40
3.15X10-4
80
10
1個
20.01~50.00
65
81
40
3.15X10-4
80
10
1個
20.01~50.00
65
81
40
3.15X10-4
80
10
1個
20.01~50.00
65
81
40
3.15X10-4
80
10
1個
20.01~50.00
65
81
40
3.15X10-4
80
10
1個
20.01~50.00
65
81
40
3.15X10-4
80
10
1個
20.01~50.00
65
81
40
3.15X10-4
80
10
1個
50.01~100.00
80
95
80
8.20X10-4
160
10
1個
50.01~100.00
80
95
80
8.20X10-4
160
10
1個
50.01~100.00
80
95
80
8.20X10-4
160
10
1個
50.01~100.00
80
95
80
8.20X10-4
160
10
1個
50.01~100.00
80
95
80
8.20X10-4
160
10
1個
50.01~100.00
80
95
80
8.20X10-4
160
10
1個
50.01~100.00
80
95
80
8.20X10-4
160
10
1個
50.01~100.00
80
95
80
8.20X10-4
160
10
1個
50.01~100.00
80
95
80
8.20X10-4
160
10
1個
50.01~100.00
80
95
80
8.20X10-4
160
10
1個
50.01~100.00
80
95
80
8.20X10-4
160
10
1個
50.01~100.00
80
95
80
8.20X10-4
160
10
1個
50.01~100.00
80
95
80
8.20X10-4
160
10
1個
50.01~100.00
80
95
80
8.20X10-4
160
10
1個
50.01~100.00
80
95
80
8.20X10-4
160
10
1個
50.01~100.00
80
95
80
8.20X10-4
160
10
1個
50.01~100.00
80
95
80
8.20X10-4
160
10
1個
50.01~100.00
80
95
80
8.20X10-4
160
10
1個
50.01~100.00
80
95
80
8.20X10-4
160
10
1個
50.01~100.00
80
95
80
8.20X10-4
160
10
1個
50.01~100.00
80
95
80
8.20X10-4
160
10
1個
50.01~100.00
80
95
80
8.20X10-4
160
10
1個
50.01~100.00
80
95
80
8.20X10-4
160
10
1個
50.01~100.00
80
95
80
8.20X10-4
160
10
1個
50.01~100.00
80
95
80
8.20X10-4
160
10
1個
50.01~100.00
80
95
80
8.20X10-4
160
10
1個
50.01~100.00
80
95
80
8.20X10-4
160
10
1個
50.01~100.00
80
95
80
8.20X10-4
160
10
1個
50.01~100.00
80
95
80
8.20X10-4
160
10
1個
50.01~100.00
80
95
80
8.20X10-4
160
10
1個
50.01~100.00
80
95
80
8.20X10-4
160
10
1個
50.01~100.00
80
95
80
8.20X10-4
160
10
1個
50.01~100.00
80
95
80
8.20X10-4
160
10
1個
50.01~100.00
80
95
80
8.20X10-4
160
10
1個
50.01~100.00
80
95
80
8.20X10-4
160
10
1個
50.01~100.00
80
95
80
8.20X10-4
160
10
1個
50.01~100.00
80
95
80
8.20X10-4
160
10
1個
50.01~100.00
80
95
80
8.20X10-4
160
10
1個
50.01~100.00
80
95
80
8.20X10-4
160
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,596
( 19,356 )
38日目
17,596
( 19,356 )
38日目
17,596
( 19,356 )
38日目
17,596
( 19,356 )
38日目
17,596
( 19,356 )
38日目
17,596
( 19,356 )
38日目
17,596
( 19,356 )
38日目
17,596
( 19,356 )
38日目
17,596
( 19,356 )
38日目
17,596
( 19,356 )
38日目
17,596
( 19,356 )
38日目
17,596
( 19,356 )
38日目
17,596
( 19,356 )
38日目
17,596
( 19,356 )
38日目
17,596
( 19,356 )
38日目
17,596
( 19,356 )
38日目
17,596
( 19,356 )
38日目
17,596
( 19,356 )
38日目
17,596
( 19,356 )
38日目
17,596
( 19,356 )
38日目
17,596
( 19,356 )
38日目
24,551
( 27,006 )
38日目
24,551
( 27,006 )
38日目
24,551
( 27,006 )
38日目
24,551
( 27,006 )
38日目
24,551
( 27,006 )
38日目
23,103
( 25,413 )
38日目
24,551
( 27,006 )
38日目
24,551
( 27,006 )
38日目
24,551
( 27,006 )
38日目
24,551
( 27,006 )
38日目
23,103
( 25,413 )
38日目
24,551
( 27,006 )
38日目
24,551
( 27,006 )
38日目
24,551
( 27,006 )
38日目
24,551
( 27,006 )
38日目
24,551
( 27,006 )
38日目
24,551
( 27,006 )
38日目
24,551
( 27,006 )
38日目
24,551
( 27,006 )
38日目
24,551
( 27,006 )
38日目
24,551
( 27,006 )
38日目
24,551
( 27,006 )
38日目
24,551
( 27,006 )
38日目
24,551
( 27,006 )
38日目
24,551
( 27,006 )
38日目
23,192
( 25,511 )
38日目
24,551
( 27,006 )
38日目
24,551
( 27,006 )
38日目
24,551
( 27,006 )
38日目
24,551
( 27,006 )
38日目
24,551
( 27,006 )
38日目
24,551
( 27,006 )
38日目
24,551
( 27,006 )
38日目
24,551
( 27,006 )
38日目
24,551
( 27,006 )
38日目
24,551
( 27,006 )
38日目
24,551
( 27,006 )
38日目
24,551
( 27,006 )
38日目
24,551
( 27,006 )
38日目

詳細情報

基本情報

テーパクランプが小さな締め付けトルクで軸締結を可能に

【特長】
・テーパクランプ仕様により小さな締め付けでトルクで軸締結が可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密軸継手-補正式 UCN-T7シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密軸継手-補正式 UCN-T7シリーズ
精密軸継手-補正式 UCN-Bシリーズ
精密軸継手-補正式 UCRシリーズ
精密軸継手-補正式 UCNFFシリーズ
精密軸継手-補正式 UCRFシリーズ
精密軸継手-補正式 UCNF-Bシリーズ
メーカー酒井製作所酒井製作所酒井製作所酒井製作所酒井製作所酒井製作所
通常価格17,596-10,434 -6,436 -8,000 -5,514 -11,237 -
通常出荷日38日目7日目〜在庫品1日目〜7日目〜7日目〜7日目〜
許容ミスアラインメント偏角 / 偏心偏角 / 偏心偏角 / 偏心偏角 / 偏心偏角 / 偏心偏角 / 偏心
用途標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ
本体材質S45CS45CS45CS45CS45CS45C
許容偏心範囲(mm)0.02~0.20.02~0.20.02~0.20.02~0.20.02~0.20.02~0.2
許容偏心(mm)0.20.20.20.20.20.2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型特殊形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング