17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が282型番あります。
  • 外径 A(φ)

    ~mm
  • 全長 L(LL)(mm)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    メーカーにより、許容トルクの算出方法(安全係数等)が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 最大トルク(N・m)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内
    • 9日以内
    • 14日以内
    • 15日以内
    • 17日以内

精密軸継手-補正式 UCN-Bシリーズ

未確定:候補が282型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

精密軸継手-補正式 UCN-Bシリーズ 外形図

 

規格表

型番許容トルク
N・m
最大トルク
N・m
許容
スラスト荷重
N
許容偏心
mm
許容偏角
°
最高回転数
r/min
ねじり剛性
N・m/rad
慣性モーメント
kg・m2
質量
kg
UCN-45B10205000.216,0001.91×1040.40×10-40.19
UCN-55B20408500.216,0005.01×1041.13×10-40.36
UCN-65B40801,4500.216,0001.08×1052.54×10-40.57
UCN-80B801602,3500.216,0002.37×1056.89×10-40.97
UCN-100B1603203,7500.216,0004.66×1052.24×10-32.09
UCN-125B3206406,0000.216,0008.80×1057.08×10-34.38
UCN-155B6401,2809,7500.216,0001.66×1061.98×10-27.67
寸法単位:mm
型番dAEPLSTJGM
UCN-45B8~164531204824241714M4
UCN-55B10~195538255628282016M5
UCN-65B12~2565443068343324.519M6/M5
UCN-80B12~358057398040362922M8/M6
UCN-100B20~40100704510050483628M10/M8
UCN-125B32~421258861120606142.535M12
UCN-155B45~601551127614170.5715041M14

標準軸穴径:d

型番d
8101112131415161718192022242528303235384042
UCN-45B--------------
UCN-55B------------
UCN-65B----------
UCN-80B------
UCN-100B------------
UCN-125B-----------------
型番d
4548505560
UCN-155B
  • 許容トルクは回転数が1,500r/minの場合を表す。
  • 最大トルクは起動時およびブレーキ時に瞬間的に伝達できるトルク。
  • 許容スラスト荷重は負荷トルクをゼロとした場合の静的許容荷重を表す。
  • ねじり剛性はメタル部のみの値。
  • 慣性モーメント、質量は軸穴径が最大の場合を表す。
  • 取付軸はJ寸法まで確実に挿入してください。
  • 推奨軸公差はh6。(軸径35mmの場合は公差 0~+0.010にも対応できる。)
  • 使用条件によっては許容以上の偏心・偏角で使用が可能。

選定サポート情報

下の式で求めた等価トルク以上の許容トルクをもつ型番を性能表から選定。

精密軸継手-補正式 UCN-Bシリーズ 選定サポート情報 関連画像

 

 
  • 補正係数は、以下の表の各係数(K1~K3)を乗じて決める。
    K=K1×K2×K3
  • 正逆転、起動停止や変速をひんぱんにくり返す場合は、起動トルクに補正係数を乗じた値を等価トルクとする。

速度係数:K1

常用回転数
(r/min)
1,500
以下
1,800
以下
2,500
以下
3,000
以下
3,600
以下
6,000
以下
K111.21.72.02.44.0

ミスアライメント係数:K2

 偏心(mm)
偏角(°)0.1以下0.2以下
01.53.0
0.5以下2.04.0
1.0以下2.55.0

雰囲気温度係数:K3

温度(℃)59以下60~7980~100
K311.52.0

「必要とする軸穴径≦選定した型番の最大軸穴径」であることを確認する。

型番リスト

表示件数

許容トルク範囲

(N・m)

外径 A

(φ)

全長 L(LL)

(mm)

許容トルク

(N・m)

慣性モーメント

(kg・m2)

最大トルク

(N・m)

RoHS?最小発注数量
5.01~10.00
45
48
10
0.40X10-4
20
10
1個
5.01~10.00
45
48
10
0.40X10-4
20
10
1個
5.01~10.00
45
48
10
0.40X10-4
20
10
1個
5.01~10.00
45
48
10
0.40X10-4
20
10
1個
5.01~10.00
45
48
10
0.40X10-4
20
10
1個
5.01~10.00
45
48
10
0.40X10-4
20
10
1個
5.01~10.00
45
48
10
0.40X10-4
20
10
1個
5.01~10.00
45
48
10
0.40X10-4
20
10
1個
5.01~10.00
45
48
10
0.40X10-4
20
10
1個
5.01~10.00
45
48
10
0.40X10-4
20
10
1個
5.01~10.00
45
48
10
0.40X10-4
20
10
1個
5.01~10.00
45
48
10
0.40X10-4
20
10
1個
5.01~10.00
45
48
10
0.40X10-4
20
10
1個
5.01~10.00
45
48
10
0.40X10-4
20
10
1個
5.01~10.00
45
48
10
0.40X10-4
20
10
1個
10.01~20.00
55
56
20
1.13X10-4
40
10
1個
10.01~20.00
55
56
20
1.13X10-4
40
10
1個
10.01~20.00
55
56
20
1.13X10-4
40
10
1個
10.01~20.00
55
56
20
1.13X10-4
40
10
1個
10.01~20.00
55
56
20
1.13X10-4
40
10
1個
10.01~20.00
55
56
20
1.13X10-4
40
10
1個
10.01~20.00
55
56
20
1.13X10-4
40
10
1個
10.01~20.00
55
56
20
1.13X10-4
40
10
1個
10.01~20.00
55
56
20
1.13X10-4
40
10
1個
10.01~20.00
55
56
20
1.13X10-4
40
10
1個
10.01~20.00
55
56
20
1.13X10-4
40
10
1個
10.01~20.00
55
56
20
1.13X10-4
40
10
1個
10.01~20.00
55
56
20
1.13X10-4
40
10
1個
10.01~20.00
55
56
20
1.13X10-4
40
10
1個
10.01~20.00
55
56
20
1.13X10-4
40
10
1個
10.01~20.00
55
56
20
1.13X10-4
40
10
1個
10.01~20.00
55
56
20
1.13X10-4
40
10
1個
10.01~20.00
55
56
20
1.13X10-4
40
10
1個
10.01~20.00
55
56
20
1.13X10-4
40
10
1個
10.01~20.00
55
56
20
1.13X10-4
40
10
1個
10.01~20.00
55
56
20
1.13X10-4
40
10
1個
10.01~20.00
55
56
20
1.13X10-4
40
10
1個
10.01~20.00
55
56
20
1.13X10-4
40
10
1個
10.01~20.00
55
56
20
1.13X10-4
40
10
1個
10.01~20.00
55
56
20
1.13X10-4
40
10
1個
10.01~20.00
55
56
20
1.13X10-4
40
10
1個
10.01~20.00
55
56
20
1.13X10-4
40
10
1個
10.01~20.00
55
56
20
1.13X10-4
40
10
1個
10.01~20.00
55
56
20
1.13X10-4
40
10
1個
10.01~20.00
55
56
20
1.13X10-4
40
10
1個
10.01~20.00
55
56
20
1.13X10-4
40
10
1個
10.01~20.00
55
56
20
1.13X10-4
40
10
1個
10.01~20.00
55
56
20
1.13X10-4
40
10
1個
10.01~20.00
55
56
20
1.13X10-4
40
10
1個
10.01~20.00
55
56
20
1.13X10-4
40
10
1個
10.01~20.00
55
56
20
1.13X10-4
40
10
1個
20.01~50.00
65
68
40
2.54X10-4
80
10
1個
20.01~50.00
65
68
40
2.54X10-4
80
10
1個
20.01~50.00
65
68
40
2.54X10-4
80
10
1個
20.01~50.00
65
68
40
2.54X10-4
80
10
1個
20.01~50.00
65
68
40
2.54X10-4
80
10
1個
20.01~50.00
65
68
40
2.54X10-4
80
10
1個
20.01~50.00
65
68
40
2.54X10-4
80
10
1個
20.01~50.00
65
68
40
2.54X10-4
80
10
1個
20.01~50.00
65
68
40
2.54X10-4
80
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,434
( 11,477 )
7日目
11,078
( 12,186 )
7日目
12,877
( 14,165 )
7日目
11,078
( 12,186 )
7日目
11,078
( 12,186 )
7日目
11,078
( 12,186 )
7日目
12,074
( 13,281 )
7日目
10,434
( 11,477 )
7日目
11,078
( 12,186 )
7日目
11,078
( 12,186 )
8日目
10,434
( 11,477 )
7日目
11,078
( 12,186 )
7日目
12,455
( 13,701 )
7日目
11,078
( 12,186 )
7日目
11,078
( 12,186 )
7日目
12,998
( 14,298 )
7日目
12,998
( 14,298 )
7日目
12,246
( 13,471 )
7日目
12,998
( 14,298 )
7日目
12,998
( 14,298 )
7日目
12,998
( 14,298 )
7日目
12,998
( 14,298 )
7日目
12,998
( 14,298 )
7日目
12,246
( 13,471 )
7日目
12,246
( 13,471 )
7日目
12,454
( 13,699 )
7日目
12,856
( 14,142 )
7日目
12,998
( 14,298 )
7日目
12,998
( 14,298 )
7日目
12,396
( 13,636 )
7日目
14,075
( 15,483 )
7日目
12,998
( 14,298 )
7日目
12,998
( 14,298 )
7日目
12,998
( 14,298 )
7日目
12,998
( 14,298 )
7日目
12,246
( 13,471 )
7日目
14,635
( 16,099 )
8日目
12,462
( 13,708 )
7日目
12,998
( 14,298 )
7日目
12,998
( 14,298 )
8日目
12,251
( 13,476 )
7日目
13,386
( 14,725 )
7日目
12,998
( 14,298 )
7日目
12,998
( 14,298 )
7日目
12,998
( 14,298 )
7日目
12,512
( 13,763 )
7日目
12,998
( 14,298 )
7日目
12,998
( 14,298 )
7日目
14,635
( 16,099 )
7日目
12,998
( 14,298 )
7日目
14,076
( 15,484 )
7日目
14,925
( 16,418 )
7日目
14,925
( 16,418 )
7日目
14,925
( 16,418 )
7日目
14,925
( 16,418 )
7日目
14,925
( 16,418 )
7日目
14,670
( 16,137 )
7日目
14,058
( 15,464 )
7日目
14,925
( 16,418 )
7日目
14,925
( 16,418 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・流線型ボディーによる低慣性構造で剛性に優れたヘビーデューティー仕様です
・センターブロック上に十字形に配置したピンと、これをハブのアーム部で保持するメタルが自由に摺動・回転することにより、偏心と偏角を同時吸収します。ピンとメタルのクリアランスは数μmと極小なので高精度な回転伝達が可能です
・たわみ材がなく、ピンとメタル部が自由に摺動・回転する補正式の構造により、心ずれを吸収する際に発生する支持反力は微小です。また、ねじり剛性は板ばね式の1.5~2倍を有し、サーボモータ・パルスモータなどを使用した自動機器の制御応答性が向上します
・補正式独特の減衰性と高ねじり剛性により、駆動部の振動を被駆動部に伝えにくい特性があるため、取付け機器の振動対策に有効です
・支持反力が極めて小さいため取付けが容易です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密軸継手-補正式 UCN-Bシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
コンベア駆動用
5
満足度:5.0
コンベアの駆動軸とモータの接続に使用。 取付時、多少芯がずれても吸収してくれる優れものです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密軸継手-補正式 UCN-Bシリーズ
精密軸継手-補正式 UCNF-Bシリーズ
精密軸継手-補正式 UCRFシリーズ
精密軸継手-補正式 UCNFFシリーズ
精密軸継手-補正式 UCRシリーズ
ラテラル・カップリング MLXCシリーズ
メーカー酒井製作所酒井製作所酒井製作所酒井製作所酒井製作所マイティ
通常価格10,434-11,237 -5,514 -8,000 -6,436 -30,984 -
通常出荷日7日目〜7日目〜7日目〜7日目〜在庫品1日目〜6日目
特徴高捻り剛性 / 高トルクフランジ締結仕様高トルク / 軸穴未加工品 / フランジ締結仕様フランジ締結仕様高捻り剛性 / 高トルク / 軸穴未加工品高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0
許容ミスアラインメント偏角 / 偏心偏角 / 偏心偏角 / 偏心偏角 / 偏心偏角 / 偏心偏角 / 偏心
用途標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ
本体材質S45CS45CS45CS45CS45Cアルミ合金
許容偏心範囲(mm)0.02~0.20.02~0.20.02~0.20.02~0.20.02~0.20.41~1.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型特殊形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング