17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が155型番あります。
  • 許容トルク範囲(N・m)

  • d1(d)(φ)

    ~mm
  • d2(φ)

    ~mm
  • 外径 A(φ)

    ~mm
  • 全長 L(LL)(mm)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    メーカーにより、許容トルクの算出方法(安全係数等)が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 最大トルク(N・m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 18日以内

精密軸継手-補正式 UA-Cシリーズ

通常単価(税別)
5,45714,222
税込単価
6,00315,644
通常出荷日:在庫品1日目~18日目一部当日出荷可能

【特長】・高剛性ボディとダブルボルトクランプ仕様により、高精度・高応答性制御に適しています・センターブ...

詳細を確認
未確定:候補が155型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

精密軸継手-補正式 UA-Cシリーズ 外形図

 

規格表

型番許容
トルク
N・m
最大トルク
N・m
許容
スラスト
荷重
許容偏心
mm
許容偏角
°
最高回転数
 r/min
ねじり
剛性
N・m/rad
慣性
モーメント
kg・m2
質量
g
dABPLJCM
UA-15C0.250.5300.216,0000.29×1030.25×10-693~5151641863M2.5
UA-20C0.51.0600.216,0000.90×1030.90×10-6174~8202272073.5M3
UA-25C1.02.0800.216,0002.00×1032.99×10-6364~102527102794.5M4
UA-30C2.04.01400.216,0003.78×1036.74×10-6575~14303210309.54.7M4
UA-35C3.57.01800.216,0006.34×1031.36×10-5837~163537133511.55.7M5
UA-40C5.0103200.216,0001.06×1042.66×10-51238~204042154012.56.2M5
UA-45C10205000.216,0001.70×1040.47×10-41788~2245471645147M6
UA-55C20408500.216,0003.00×1041.35×10-435310~2555581758199.9M8

標準軸穴径:d

型番d
34566.35789.52510111214151617181920222425
UA-15C                  
UA-20C               
UA-25C             
UA-30C           
UA-35C            
UA-40C         
UA-45C        
UA-55C        
  • UA-55Cは準標準品(納期確認品)。
  • 許容トルクは回転数が1500r/minの場合を表す。
  • 最大トルクは起動時およびブレーキ時に瞬間的に伝達できるトルク。
  • 許容スラスト荷重は負荷トルクをゼロとした場合の静的許容荷重を表す。
  • 取付軸はJ寸法まで確実に挿入する。ただし非貫通穴径の場合は、取付軸の挿入寸法をJ寸法より飛び出さないようにする。
  • 慣性モーメント、質量は軸穴径が最大の場合を表す。
  • ●印は軸が貫通できる穴径を表す。(◯印は非貫通穴径)
  • 推奨軸公差はh6。

選定サポート情報

(1)下の式で求めた等価トルク以上の許容トルクをもつ型番を性能表から選定。

精密軸継手-補正式 UA-Cシリーズ 選定サポート情報関連画像

 

 
  • 補正係数は、表1~表3の各係数(K1~K3)を乗じて決める。
    K=K1×K2×K3
  • 正逆転、起動停止や変速をひんぱんにくり返す場合は、起動トルクに補正係数を乗じた値を等価トルクとする。

速度係数:K1

常用回転数150018002500300036006000
(r/min)以下以下以下以下以下以下
K111.21.72.02.44.0

ミスアライメント係数:K2

 偏心(mm)
偏角(°)0.1以下0.2以下
0.5以下1.53.0
1.0以下2.04.0

雰囲気温度係数:K3

温度(℃)59以下60~7980~100
K311.52.0

(2)「必要とする軸穴径≦選定した型番の最大軸穴径」であることを確認する。

型番リスト

表示件数

許容トルク範囲

(N・m)

d1(d)

(φ)

d2

(φ)

外径 A

(φ)

全長 L(LL)

(mm)

許容トルク

(N・m)

慣性モーメント

(kg・m2)

最大トルク

(N・m)

RoHS?最小発注数量
0.05~1.00
3
3
15
18
0.25
0.25X10-6
0.5
10
1個
0.05~1.00
3
4
15
18
0.25
0.25X10-6
0.5
10
1個
0.05~1.00
3
5
15
18
0.25
0.25X10-6
0.5
10
1個
0.05~1.00
4
4
15
18
0.25
0.25X10-6
0.5
10
1個
0.05~1.00
4
5
15
18
0.25
0.25X10-6
0.5
10
1個
0.05~1.00
5
5
15
18
0.25
0.25X10-6
0.5
10
1個
0.05~1.00
4
4
20
20
0.5
0.90X10-6
1
10
1個
0.05~1.00
4
5
20
20
0.5
0.90X10-6
1
10
1個
0.05~1.00
4
6
20
20
0.5
0.90X10-6
1
10
1個
0.05~1.00
4
7
20
20
0.5
0.90X10-6
1
10
1個
0.05~1.00
4
8
20
20
0.5
0.90X10-6
1
10
1個
0.05~1.00
5
5
20
20
0.5
0.90X10-6
1
10
1個
0.05~1.00
5
6
20
20
0.5
0.90X10-6
1
10
1個
0.05~1.00
5
7
20
20
0.5
0.90X10-6
1
10
1個
0.05~1.00
5
8
20
20
0.5
0.90X10-6
1
10
1個
0.05~1.00
6
6
20
20
0.5
0.90X10-6
1
10
1個
0.05~1.00
6
7
20
20
0.5
0.90X10-6
1
10
1個
0.05~1.00
6
8
20
20
0.5
0.90X10-6
1
10
1個
0.05~1.00
7
7
20
20
0.5
0.90X10-6
1
10
1個
0.05~1.00
7
8
20
20
0.5
0.90X10-6
1
10
1個
0.05~1.00
8
8
20
20
0.5
0.90X10-6
1
10
1個
0.05~1.00
5
5
25
27
1
2.99X10-6
2
10
1個
0.05~1.00
5
6
25
27
1
2.99X10-6
2
10
1個
0.05~1.00
5
6.35
25
27
1
2.99X10-6
2
10
1個
0.05~1.00
5
7
25
27
1
2.99X10-6
2
10
1個
0.05~1.00
5
8
25
27
1
2.99X10-6
2
10
1個
0.05~1.00
5
9.525
25
27
1
2.99X10-6
2
10
1個
0.05~1.00
5
10
25
27
1
2.99X10-6
2
10
1個
0.05~1.00
6
6
25
27
1
2.99X10-6
2
10
1個
0.05~1.00
6
6.35
25
27
1
2.99X10-6
2
10
1個
0.05~1.00
6
7
25
27
1
2.99X10-6
2
10
1個
0.05~1.00
6
8
25
27
1
2.99X10-6
2
10
1個
0.05~1.00
6
9.525
25
27
1
2.99X10-6
2
10
1個
0.05~1.00
6
10
25
27
1
2.99X10-6
2
10
1個
0.05~1.00
6.35
6.35
25
27
1
2.99X10-6
2
10
1個
0.05~1.00
6.35
7
25
27
1
2.99X10-6
2
10
1個
0.05~1.00
6.35
8
25
27
1
2.99X10-6
2
10
1個
0.05~1.00
6.35
9.525
25
27
1
2.99X10-6
2
10
1個
0.05~1.00
6.35
10
25
27
1
2.99X10-6
2
10
1個
0.05~1.00
7
7
25
27
1
2.99X10-6
2
10
1個
0.05~1.00
7
8
25
27
1
2.99X10-6
2
10
1個
0.05~1.00
7
9.525
25
27
1
2.99X10-6
2
10
1個
0.05~1.00
7
10
25
27
1
2.99X10-6
2
10
1個
0.05~1.00
8
8
25
27
1
2.99X10-6
2
10
1個
0.05~1.00
8
9.525
25
27
1
2.99X10-6
2
10
1個
0.05~1.00
8
10
25
27
1
2.99X10-6
2
10
1個
0.05~1.00
9.525
9.525
25
27
1
2.99X10-6
2
10
1個
0.05~1.00
9.525
10
25
27
1
2.99X10-6
2
10
1個
0.05~1.00
10
10
25
27
1
2.99X10-6
2
10
1個
1.01~3.00
6
6
30
30
2
6.74X10-6
4
10
1個
1.01~3.00
6
7
30
30
2
6.74X10-6
4
10
1個
1.01~3.00
6
8
30
30
2
6.74X10-6
4
10
1個
1.01~3.00
6
10
30
30
2
6.74X10-6
4
10
1個
1.01~3.00
6
11
30
30
2
6.74X10-6
4
10
1個
1.01~3.00
6
12
30
30
2
6.74X10-6
4
10
1個
1.01~3.00
6
14
30
30
2
6.74X10-6
4
10
1個
1.01~3.00
7
7
30
30
2
6.74X10-6
4
10
1個
1.01~3.00
7
8
30
30
2
6.74X10-6
4
10
1個
1.01~3.00
7
10
30
30
2
6.74X10-6
4
10
1個
1.01~3.00
7
11
30
30
2
6.74X10-6
4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,642
( 6,206 )
4日目
6,492
( 7,141 )
4日目
6,492
( 7,141 )
4日目
5,793
( 6,372 )
4日目
5,457
( 6,003 )
4日目
5,457
( 6,003 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,223
( 6,845 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,088
( 6,697 )
4日目
6,076
( 6,684 )
4日目
6,303
( 6,933 )
4日目
5,729
( 6,302 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,773
( 7,450 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,984
( 6,582 )
4日目
6,303
( 6,933 )
4日目
6,076
( 6,684 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,687
( 6,256 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,303
( 6,933 )
4日目
6,076
( 6,684 )
4日目
6,303
( 6,933 )
4日目
6,303
( 6,933 )
4日目
6,223
( 6,845 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,098
( 7,808 )
4日目
7,098
( 7,808 )
4日目
7,098
( 7,808 )
4日目
7,098
( 7,808 )
4日目
7,502
( 8,252 )
4日目
7,098
( 7,808 )
4日目
7,098
( 7,808 )
4日目
7,922
( 8,714 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,098
( 7,808 )
4日目
7,098
( 7,808 )
4日目
8,135
( 8,949 )
4日目
7,098
( 7,808 )
4日目
6,823
( 7,505 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,098
( 7,808 )
4日目
7,098
( 7,808 )
4日目
7,549
( 8,304 )
4日目
7,098
( 7,808 )
4日目
7,098
( 7,808 )
4日目
7,098
( 7,808 )
4日目
7,098
( 7,808 )
4日目
7,098
( 7,808 )
4日目
7,098
( 7,808 )
4日目
7,194
( 7,913 )
4日目
6,917
( 7,609 )
4日目
7,836
( 8,620 )
4日目
7,098
( 7,808 )
4日目
7,098
( 7,808 )
4日目
6,807
( 7,488 )
4日目
8,851
( 9,736 )
4日目
7,627
( 8,390 )
4日目
7,449
( 8,194 )
4日目
9,148
( 10,063 )
4日目
7,309
( 8,040 )
4日目
7,309
( 8,040 )
4日目
7,905
( 8,696 )
4日目
7,627
( 8,390 )
4日目
7,627
( 8,390 )
4日目
7,627
( 8,390 )
4日目
8,730
( 9,603 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高剛性ボディとダブルボルトクランプ仕様により、高精度・高応答性制御に適しています
・センターブロック上に十字形に配置したピンと、これをハブのアーム部で保持するメタルが自由に摺動・回転することにより、偏心と偏角を同時吸収します。ピンとメタルのクリアランスは数μmと極小なので高精度な回転伝達が可能です
・たわみ材がなく、ピンとメタル部が自由に摺動・回転する補正式の構造により、心ずれを吸収する際に発生する支持反力は微小です。また、ねじり剛性は板ばね式の1.5~2倍を有し、サーボモータ・パルスモータなどを使用した自動機器の制御応答性が向上します
・補正式独特の減衰性と高ねじり剛性により、駆動部の振動を被駆動部に伝えにくい特性があるため、取付け機器の振動対策に有効です
・支持反力が極めて小さいため取付けが容易です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密軸継手-補正式 UA-Cシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
サーボモータでの間欠送り
4
満足度:4.0
フレキシブルでありながらガタがなくサーボモータにも問題無く使用出来ます。 カタログ上バックラッシ無しでも剛性が無いカップ...もっと読む
3人が参考にしています。
主にサーボ系の伝達
5
満足度:5.0
偏心、偏角が適度にあり、サーボ系には最適と思います。軸径も十分すぎるほど揃っていますので選択に困りません。全長も短く使い...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密軸継手-補正式 UA-Cシリーズ
プラスチック・ユニバーサル・ジョイント MCシリーズ
プラスチック・ユニバーサル・ジョイント MCMシリーズ
標準タイプ ミニチュアタイプM型
フレックスシャフト 両回転・遠隔操作用CSタイプ(すべり軸受)
軸付タイプ スプライン軸付ジョイント 精密タイプS-P型
メーカー酒井製作所マイティマイティ三好キカイ昌和発條製作所三好キカイ
通常価格5,457-4,401 -7,488 -4,384 --18,238 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目9日目7日目〜
種類標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプフレックスタイプ軸付タイプ
最高回転数範囲(r/min)4001~100004001~100004001~10000301~1000100未満-
特徴高捻り剛性 / 低慣性モーメント高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0小型高精度 / 高耐久性 / 振動吸収高精度 / 小型
本体材質A2017特殊配合アセタール樹脂特殊配合アセタール樹脂S45C硬鋼線SS41
用途標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ標準標準標準

ユニバーサルジョイント形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト