メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

循環口「循王」 漏れ検査治具 テストポンプ配管途中接続用

型番:

TH-372
解除
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TH-372の仕様・寸法情報

適用循環口
JS型・JU型
販売単位数量
1

商品情報

製品仕様

循環口の締付おねじに取付ければ、給湯器までの配管の漏れ検査ができます。(オンダ製作所製循環口以外には使用できません。)
漏れ検査は0.2MPaで30分間以上行って下さい。(0.3MPa上の加圧はしないで下さい。)

使用例

検査治具の凹部を締付おねじのツメに合わせて圧入した後、ドライバー等で90°回転させます。配管部より加圧し漏れがないか確認します。
循環口「循王」漏れ検査治具 テストポンプ配管途中接続用 使用例

型番リスト

表示件数
型番
TH-372
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,380
( 5,918 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管途中にテストポンプの接続をする場合に栓として使用します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

循環口「循王」 漏れ検査治具 テストポンプ配管途中接続用の型番TH-372のページです。 型番TH-372に関する仕様情報を記載しております。
循環口「循王」 漏れ検査治具 テストポンプ配管途中接続用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
循環口「循王」 漏れ検査治具 テストポンプ配管途中接続用
循環口「循王」漏れ検査治具 テストポンプ直接接続用
循環口「循王」施工工具 ラチェットハンドル
循環口「循王」施工工具 おねじ取付工具
循環口「循王」施工工具 おねじ取付工具(ラチェットハンドル)
循環口「循王」 無極性循環口 JS4型 ねじ接続用
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格5,3807,3255,0672,1762,0833,567 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
適用循環口JS型・JU型JS型・JU型JS型・JU型JS型・JU型JS型・JU型-
販売単位数量111111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

給湯器用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました