17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び1

    • 1/2B(15A)
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

金属管継手 エルボ(内) 黄銅製

通常単価(税別)
1,2191,566
税込単価
1,3411,723
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

オンダ製作所 ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ 金属管継手 エルボ(内) 黄銅製。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

金属管継手 エルボ(内) 黄銅製 外形図

製品仕様

材質:C3771BE
最高許容圧力:1.75MPa
使用温度範囲:-20℃~+120℃
使用流体:冷温水・不凍液・油・エアー

規格表

型番ねじL1L2A
SR-3151/224.524.527
SR-3453/4272732

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最小発注数量
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,219
( 1,341 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,566
( 1,723 )
4日目

詳細情報

基本情報

オンダ製作所 ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ 金属管継手 エルボ(内) 黄銅製。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属管継手 エルボ(内) 黄銅製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属管継手 エルボ(内) 黄銅製
金属管継手 チーズ(内) 黄銅製
ねじ込み継手エルボ(内×内 ねじ)
金属管継手 ストリートエルボ 黄銅製
ねじ込み継手チーズ(内×内×内 ねじ)
ねじ込み継手チーズ(内×内×外 ねじ・異径)
メーカーオンダ製作所オンダ製作所トラスコ中山オンダ製作所トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,219-1,340 -451 -1,267 -1,149 -2,062
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目2日目〜在庫品1日目〜2日目〜2日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径
接続形状エルボチーズ90°エルボストリートエルボティーティー
ねじの種類1RcRcRcRRcRc
材質C3771BEC3771BE黄銅(C3771)C3771BE黄銅(C3771)黄銅(C3771)

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング