17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

銅管用継手 φ8フレアニップル(直径8mm)

通常単価(税別)
286405
税込単価
315446
通常出荷日:4日目~5日目

φ8(直径8mm)銅管をめねじ接続する際に使用するねじ込み継手。【特長】・日本国内生産品。・冷温水・不...

詳細を確認
  • 使用の際には別途フレアナットが必要です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

銅管用継手 φ8フレアニップル(直径8mm) 外形図

製品仕様

最高許容圧力使用温度範囲使用流体材質
1.75MPa-20℃~120℃冷温水・不凍液・油・エアーC3604BD

規格表

銅管用継手 φ8フレアニップル(直径8mm) 規格表

型番リスト

表示件数

接続種類

ねじの呼び1

最小発注数量
ねじ⇔ねじ異径
1/8B(6A)
1個
ねじ⇔ねじ同径・異種
1/4B(8A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
405
( 446 )
4日目
286
( 315 )
5日目

詳細情報

基本情報

φ8(直径8mm)銅管をめねじ接続する際に使用するねじ込み継手。
【特長】
・日本国内生産品。
・冷温水・不凍液・油・エアーの配管に最適なフレアニップル。
【用途】
・銅管をねじ接続する際に最適。

ご注意

  • 使用の際には別途フレアナットが必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅管用継手 φ8フレアニップル(直径8mm)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ニップル
4
満足度:4.0
自分が望んでいたサイズがあってよかったです。品質も問題ないと思います。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q重油等に使用可能ですか?
A
適合する流体は白灯油(JIS1号灯油)となります。重油等にはご使用できません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅管用継手 φ8フレアニップル(直径8mm)
銅管用継手 エルボ(銅管接続用) 1/8
銅管用継手 エルボ(銅管接続用) 1/4×1/8
銅管用継手 エルボ(銅管接続用) 1/4
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用ニップル(オス×メス)
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用ニップル袋ナット付
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所ミヤコミヤコ
通常価格286-7096817545841,436
通常出荷日4日目〜4日目在庫品1日目4日目在庫品1日目5日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続形状フレアニップルエルボエルボエルボブッシングブッシング
ねじの種類1RRRRG(めねじ)G(めねじ)
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)G(おねじ)G(おねじ)G(おねじ)G(おねじ)G(おねじ)G(おねじ)
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)1/4B(8A)1/8B(6A)1/4B(8A)1/4B(8A)1/2B(13A)1/2B(13A)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング