メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

金属管継手 給水化粧フタ

型番:

OS-365M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

OS-365Mの仕様・寸法情報

種類
継手
接続種類
ねじ(端末)
接続形状
[プラグ] 化粧フタ
ねじの種類1
PJ
ねじの呼び1
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
材質
[黄銅] C3771BE
表面処理
なし
最高使用圧力区分
2.0Mpa以下
最高許容圧力(MPa)
1.75
使用流体
冷温水
使用温度範囲(℃)
-20~120
内面樹脂ライニング
なし
販売単位数量
1
-
-

商品情報

外形図

金属管継手 給水化粧フタ 外形図

製品仕様

材質:C3771BE
最高許容圧力:1.75MPa
使用温度範囲:-20℃~+120℃

規格表

型番呼び径L
OS-365M1/218.5
 

型番リスト

表示件数
型番
OS-365M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
881
( 969 )
4日目

詳細情報

基本情報

給水化粧フタ1個に、水・湯の表示シールが各1個同梱されています。使用流体:冷温水

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属管継手 給水化粧フタの型番OS-365Mのページです。 型番OS-365Mに関する仕様情報を記載しております。
金属管継手 給水化粧フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属管継手 給水化粧フタ
金属管継手 ソケット
金属管継手 銅管チーズ
金属管継手 水栓ソケット
金属管継手 座付水栓エルボ
金属管継手 座付水栓ソケット
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格881534904 -452 -640 -550 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ(端末)ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔管差し込みねじ⇔管差し込みねじ⇔管差し込みねじ⇔管差し込み
接続形状化粧フタソケットチーズソケットエルボソケット
ねじの種類1PJRcRpRpRpRp
ねじの呼び11/2B(15A)1/2B(15A)1/2B(15A)1/2B(15A)1/2B(15A)1/2B(15A)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング