17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

金属管継手 配管アダプター テーパめねじ×平行めねじ

通常単価(税別)
1,2111,658
税込単価
1,3321,824
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】床からの立上げや、ユニットパネルへの取り付けに便利です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

金属管継手 配管アダプター テーパめねじ×平行めねじ 外形図

製品仕様

材質:C3771BE

最高許容圧力使用温度範囲使用流体
1.75MPa-20℃~+120℃冷温水・不凍液・油・エアー

規格表

 

金属管継手 配管アダプター テーパめねじ×平行めねじ 規格表

日本水道協会認証登録品 G-111

金属管継手 配管アダプター テーパめねじ×平行めねじ 規格表2

注意・禁止事項

  • 埋設に使用できない製品です。

型番リスト

表示件数

仕様

ツバ径 D

(φ)

最小発注数量
通常品
50
1個
日本水道協会認証登録品
50
1個
通常品
58
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,211
( 1,332 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,266
( 1,393 )
4日目
1,658
( 1,824 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】床からの立上げや、ユニットパネルへの取り付けに便利です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属管継手 配管アダプター テーパめねじ×平行めねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属管継手 配管アダプター テーパめねじ×平行めねじ
金属管継手 配管アダプター テーパおねじ×平行めねじ
金属管継手 配管アダプター Φ15.88
金属管継手 ソケット
金属管継手 平行ニップル 内・外 EPDMパッキン付
コア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 メスアダプター径違いエルボ
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所シーケー金属
通常価格1,211-1,158 -987 -5346502,760
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜4日目4日目在庫品1日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔管差し込みねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状配管アダプター配管アダプター配管アダプターソケット平行ニップル(内・外)90°エルボ(メスアダプター)
ねじの種類1RcRRpRcG(めねじ)Rc
ねじの呼び11/2B(15A)1/2B(15A)1/2B(15A)1/2B(15A)3/4B(20A)3/4B(20A)
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング