17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 仕様

  • ツバ径 D(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 8日以内

金属管継手 配管アダプター テーパおねじ×平行めねじ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

配管アダプターの寸法図

配管アダプターの寸法図

OS-178M-S : L34mm、ΦD(直径Dmm)50mm

OS-178M-S : L34mm、ΦD(直径Dmm)50mm

  • ※ 日本水道協会認証登録品 G-111
品番LφD
OS-1783450
OS-2353458
OS-385M5063
OS-178M-S3450

型番リスト

表示件数

仕様

ツバ径 D

(φ)

最小発注数量
通常品
50
1個
通常品
58
1個
通常品
63
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,158
( 1,274 )
4日目
1,538
( 1,692 )
4日目
2,332
( 2,565 )
8日目

詳細情報

基本情報

配管の床立上げの際に床に取り付ける継手。
【特長】
・床からの立上げや、ユニットパネルへの取り付けに便利。
・使用流体は冷温水・不凍液・油・エアー。
・国内生産品。
・最高許容圧力 : 1.75MPa。
・使用温度範囲 : -20~+120℃。
【用途】
・配管の床立上げの際、床面に取り付けるのに最適な製品。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属管継手 配管アダプター テーパおねじ×平行めねじのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q化粧蓋などのオプションはありますか。
A
当製品にはございません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属管継手 配管アダプター テーパおねじ×平行めねじ
金属管継手 配管アダプター テーパめねじ×平行めねじ
金属管継手 配管アダプター Φ15.88
金属管継手 ソケット
金属管継手 平行ニップル 内・外 EPDMパッキン付
コア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 メスアダプター径違いエルボ
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所シーケー金属
通常価格1,158-1,211 -987 -5346502,760
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔管差し込みねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状配管アダプター配管アダプター配管アダプターソケット平行ニップル(内・外)90°エルボ(メスアダプター)
ねじの種類1RRcRpRcG(めねじ)Rc
ねじの呼び11/2B(15A)1/2B(15A)1/2B(15A)1/2B(15A)3/4B(20A)3/4B(20A)
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング