17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び1

    • 1/2B(15A)
  • ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

    • 1/2B(15A)
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

金属管継手 耐熱逆止弁付ニップル

通常単価(税別)
1,9982,652
税込単価
2,1982,917
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

高温になりうる場所で逆流防止の必要な装置への取付継手。【特長】・電気温水器の給湯配管・逆流防止の必要な...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

金属管継手 耐熱逆止弁付ニップル 外形図

製品仕様

最高許容圧力逆止弁最低作動圧力使用温度範囲使用流体材質
1.0MPa4kPa0℃~100℃冷温水CAC406C

規格表

金属管継手 耐熱逆止弁付ニップル 規格表

使用例

施工例

金属管継手 耐熱逆止弁付ニップル 施工例

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

最小発注数量
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,998
( 2,198 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,652
( 2,917 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高温になりうる場所で逆流防止の必要な装置への取付継手。
【特長】
・電気温水器の給湯配管・逆流防止の必要な装置への配管に適している。
・国内生産品。
・最高許容圧力 : 1.0MPa。
・逆止弁最低作動圧力 : 4kPa。
・使用温度範囲 : 0〜100℃。
・使用流体 : 冷温水。
【用途】
・電気温水器の給湯配管など逆流防止の必要な高温になりうる場所に接続して使用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属管継手 耐熱逆止弁付ニップルのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
石油給湯器の出湯口の取付け
4
満足度:4.0
ユニットバスの混合栓の逆止弁が故障して、水が貯湯式の石油給湯器の出湯口に逆流。本来なら混合栓の逆止弁の交換だが、型番が古...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q100℃を超える油・水蒸気等に使用可能ですか。
A
本製品の適応流体は冷温水のみとなります。また、使用温度範囲は0℃~100℃です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属管継手 耐熱逆止弁付ニップル
金属管継手 逆止弁付ニップル
ニップル(逆止弁付)
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 逆止弁
金属管継手 ニップル
配管用特殊継手 逆 BU/ブッシング
メーカーオンダ製作所オンダ製作所エスコミヤコオンダ製作所フジトク
通常価格1,998-1,789 -1,400 -2,203 -273 -1,894 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ異径
接続形状逆止弁付ニップル逆止弁付ニップルブッシング・おすめすソケットブッシング・おすめすソケットニップルブッシング
ねじの種類1RcRcPJG(おねじ)RRc
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)PJPJRcG(めねじ)G(おねじ)R
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング