17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び1

    • 1/2B(15A)
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

金属管継手 プラグ(呼び径1/4~3/4)

通常単価(税別)
243432
税込単価
267475
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

オンダ製作所 ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ 金属管継手 プラグ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

金属管継手 プラグ(呼び径1/4~3/4) 外形図

製品仕様

材質:C3604BD

最高許容圧力使用温度範囲使用流体
1.75MPa-20℃~+120℃冷温水・不凍液・油・エアー

規格表

金属管継手 プラグ(呼び径1/4~3/4) 規格表

注意・禁止事項

  • 埋設に使用できない製品です。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最小発注数量
1/4B(8A)
1個
3/8B(10A)
1個
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
301
( 331 )
4日目
243
( 267 )
4日目
287
( 316 )
4日目
432
( 475 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

オンダ製作所 ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ 金属管継手 プラグ

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属管継手 プラグ(呼び径1/4~3/4)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属管継手 プラグ(呼び径1/4~3/4)
金属管継手 プラグ(呼び径1~)
銅管用継手 エルボ(銅管接続用) 1/4×1/8
銅管用継手 エルボ(銅管接続用) 1/4
管継手 プラグ
プラグ
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所桑名金属工業(旧:日立金属)エスコ
通常価格243-692 -681754406 -436 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目4日目在庫品1日目〜1日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ(端末)ねじ(端末)ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ(端末)ねじ(端末)
接続形状プラグプラグエルボエルボプラグプラグ
ねじの種類1RRRRRR
材質C3604BDC3771BEC3771BEC3771BEFCMB27-05鋳鉄
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング