17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び1

    • 1/2B(15A)
  • ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

    • 1/2B(15A)
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

金属管継手 Sニップル

通常単価(税別)
565970
税込単価
6221,067
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

冷温水・不凍液・油・エアーの配管に適したテーパおねじを平行おねじに変換するための継手。【特長】・使用流...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

テーパおねじと並行めねじを接続する際に使用

金属管継手 Sニップルの外観

金属管継手 Sニップルの外観

金属管継手 Sニップルの外形図

金属管継手 Sニップルの外形図

品番呼び径(G×Rc)L
OS-013M1/2×1/228
OS-014M1/2×3/432
OS-015M3/4×3/432

型番リスト

表示件数

接続種類

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

最小発注数量
ねじ⇔ねじ同径・異種
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
1個
ねじ⇔ねじ異径
3/4B(20A)
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
1個
ねじ⇔ねじ同径・異種
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
565
( 622 )
在庫品1日目当日出荷可能
931
( 1,024 )
4日目
970
( 1,067 )
5日目

詳細情報

基本情報

冷温水・不凍液・油・エアーの配管に適したテーパおねじを平行おねじに変換するための継手。
【特長】
・使用流体 : 冷温水・不凍液・油・エアーの配管に適している。
・テーパおねじを平行おねじに変換するための継手。
・国内生産品。
・最高許容圧力 : 1.75MPa。
・使用温度範囲 : - 20〜+120℃。
【用途】
・テーパおねじと並行めねじを接続する際に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属管継手 Sニップルのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
容器の出口に使用
4
満足度:4.0
ずっと探していて、やっと見つけた製品です。ステンレス製のバット(角容器)に取り付けたところ、非常に良好です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q黄銅製のSニップルは存在しますか?
A
Sニップルは青銅製のみとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属管継手 Sニップル
金属管継手 ニップル
ニップル
金属管継手 異径ニップル 両テーパ
金属管継手 フレキ用エルボ
金属管継手 ストリートエルボ 黄銅製
メーカーオンダ製作所オンダ製作所トラスコ中山オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格565-273 -1,142 -388 -893 -1,267 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続形状Sニップルニップルニップルニップルエルボストリートエルボ
ねじの種類1RcRG(おねじ)RRR
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)G(おねじ)G(おねじ)RRG(おねじ)Rc
材質CAC406CC3604BD黄銅(C3604)C3604BDC3771BEC3771BE

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング