メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

金属管継手 ソケット

型番:

OS-026M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OS-026Mの仕様・寸法情報

種類
継手
接続種類
ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状
[ソケット] ソケット
ねじの種類1
Rc
ねじの呼び1
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
材質
[青銅] CAC406C
表面処理
なし
最高使用圧力区分
2.0Mpa以下
最高許容圧力(MPa)
1.75
使用流体
冷温水 / エアー / 油
使用温度範囲(℃)
-20~120
内面樹脂ライニング
なし
不凍液対応
販売単位数量
1

商品情報

外形図

金属管継手 ソケット 外形図

製品仕様

  • 材質:CAC406C

規格表

金属管継手 ソケット 規格表

型番リスト

表示件数
型番
OS-026M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
534
( 587 )
4日目

詳細情報

基本情報

【接続種類】ねじ⇔ねじ同径・同種【接続形状】ソケット【材質】CAC406C【使用流体】冷温水/エアー/油

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属管継手 ソケットの型番OS-026Mのページです。 型番OS-026Mに関する仕様情報を記載しております。
金属管継手 ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属管継手 ソケット
金属管継手 水栓ソケット
金属管継手 座付水栓ソケット
金属管継手 銅管チーズ
金属管継手 持ち出しソケット 管端コア対応 青銅製
金属管継手 座付水栓エルボ
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格534452 -550 -904 -578 -640 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔管差し込みねじ⇔管差し込みねじ⇔管差し込みねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔管差し込み
接続形状ソケットソケットソケットチーズ持出しソケットエルボ
ねじの種類1RcRpRpRpRRp
ねじの呼び11/2B(15A)1/2B(15A)1/2B(15A)1/2B(15A)1/2B(15A)1/2B(15A)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト