17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 中心間距離 L2

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

青銅継手 偏芯ザルボ

通常単価(税別)
9451,291
税込単価
1,0401,420
通常出荷日:4日目

オンダ製作所 ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ 青銅継手 偏芯ザルボ。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

青銅継手 偏芯ザルボ 外形図

製品仕様

  • 材質:CAC406

規格表

青銅継手 偏芯ザルボ 規格表

型番リスト

表示件数

中心間距離 L2

最小発注数量
5
1個
10
1個
20
1個
25
1個
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
945
( 1,040 )
4日目
1,000
( 1,100 )
4日目
1,160
( 1,276 )
4日目
1,291
( 1,420 )
4日目
1,248
( 1,373 )
4日目

詳細情報

基本情報

オンダ製作所 ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ 青銅継手 偏芯ザルボ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

青銅継手 偏芯ザルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
青銅継手 偏芯ザルボ
金属管継手 持ち出しソケット 管端コア対応 青銅製
器具接続用青銅製コア継手 Cコア 水栓チー
器具接続用青銅製コア継手 Cコア 座付水栓エルボ
器具接続用青銅製コア継手 Cコア 座付水栓径違いエルボ
管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 一般型 給水栓径違いエルボ(青銅製)
メーカーオンダ製作所オンダ製作所JFE継手JFE継手JFE継手リケン
通常価格945-578 -3,5993,1582,4872,222
通常出荷日4日目4日目4日目8日目9日目7日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状偏芯ザルボ持出しソケットティー90°エルボ90°エルボエルボ
ねじの種類1RpRG(めねじ)G(めねじ)G(めねじ)Rc
ねじの呼び11/2B(15A)1/2B(15A)3/4B(20A)1/2B(15A)1/2B(15A)3/4B(20A)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング