17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 接続ねじの呼び

  • 適用ホース内径(呼び径)(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

金属管継手 砲金ホースニップル

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ホースを接続するための青銅製外ねじ付ニップル

金属管継手 砲金ホースニップルの外観

金属管継手 砲金ホースニップルの外観

金属管継手 砲金ホースニップルの外形図

金属管継手 砲金ホースニップルの外形図

品番呼び径φdφDL
OT-0851 1/42433.585
OT-0861 1/22938.595
OT-087241.551.5118

最高許容圧力 : 1.75MPa
使用温度範囲 : - 20~+120℃

型番リスト

表示件数

接続ねじの呼び

適用ホース内径(呼び径)

(φ)

最小発注数量
1 1/4
33.5
1個
1 1/2
38.5
1個
2
51.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,797
( 3,077 )
4日目
3,687
( 4,056 )
4日目
6,797
( 7,477 )
4日目

詳細情報

基本情報

口径の大きなホースにも対応したバリエーションの青銅製ホース用継手。
【特長】
・使用流体 : 冷温水・不凍液・油・エアーの配管に適している。
・ホースを接続するための青銅製外ねじ付ニップル。
・国内生産品。
・口径の大きなホースに対応したバリエーションを取り揃えている。
【用途】
・ホースを機械・金属管等に接続する際に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属管継手 砲金ホースニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qホースバンド等は必須でしょうか?
A
抜け止め防止のため必須となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属管継手 砲金ホースニップル
金属管継手 HN型(ホースニップル)
金属管継手 ナット付ホースアダプター
ステンレス製ねじ込み管継手 ホースニップル
ステンレス鋼製ねじ込み管継手ホースニップル
鋼管製ねじ込み管継手 ホースニップル
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所ナゴヤ吉年ナゴヤ
通常価格2,797-362 -863 -600 -892 -759 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類ホースニップルホースニップルホースアダプターホース用継手ホース用継手ホース用継手
使用流体冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油冷温水 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油水 / 空気 / 蒸気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
本体材質CAC406C3604BDC3604BDSUS304SCS13スチール
形状ニップルニップルストレートストレートストレートストレート
ホース接続種類タケノコタケノコタケノコタケノコタケノコタケノコ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング