17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び1

    • 1/2B(15A)
  • ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

    • 1/2B(15A)
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

金属管継手 砲金ニップル Rねじ×Gねじ

通常単価(税別)
575741
税込単価
633815
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

テーパめねじと平行めねじを接続するための青銅製ニップル。【特長】・国内生産品。・優れた耐食性。【用途】...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

金属管継手 砲金ニップル Rねじ×Gねじ 外形図

製品仕様

最高許容圧力使用温度範囲使用流体材質
1.75MPa-20℃~120℃冷温水・不凍液・油・エアーCAC406C

規格表

金属管継手 砲金ニップル Rねじ×Gねじ 規格表

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

最小発注数量
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
575
( 633 )
在庫品1日目当日出荷可能
741
( 815 )
4日目

詳細情報

基本情報

テーパめねじと平行めねじを接続するための青銅製ニップル。
【特長】
・国内生産品。
・優れた耐食性。
【用途】
・フレキ管接続等、テーパめねじと平行めねじを接続するのに最適。
・埋設に使用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属管継手 砲金ニップル Rねじ×Gねじのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qメッキ品はありますか。
A
本製品のメッキ品はございません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属管継手 砲金ニップル Rねじ×Gねじ
金属管継手 ニップル
金属管継手 配管アダプター テーパおねじ×平行めねじ
ジョイントシリーズ 継手部品 No.28 ブッシング(R×G)
金属管継手 配管アダプター テーパめねじ×平行めねじ
ねじ込み継手エルボ(外×内 ねじ)
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所栗田製作所オンダ製作所トラスコ中山
通常価格575-273 -1,158 -726 -1,211 -522 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種
接続形状ニップルニップル配管アダプターブッシング配管アダプターストリートエルボ
ねじの種類1RRRRRcR
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)G(おねじ)G(おねじ)RpG(めねじ)RpRc
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング