17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじの呼び1

    • 1/2B(15A)
  • ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)

    ~mm
  • ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

    • 1/2B(15A)
  • 表面処理

    • 三価クロメート
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

青銅継手 砲金ソケット

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

青銅継手 砲金ソケット外形図

製品仕様

  • 材質:CAC406
  • 埋設に使用できる製品です。
最高許容圧力使用温度範囲使用流体
1.75MPa-20℃~+120℃冷温水・不凍液・油・エアー

規格表

青銅継手 砲金ソケット 規格表

型番リスト

表示件数

接続種類

ねじの呼び1

ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

表面処理

最小発注数量
ねじ⇔ねじ同径・同種
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
-
-
なし
1個
ねじ⇔ねじ同径・同種
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
-
-
[三価クロメート] バフ・メッキ付
1個
ねじ⇔ねじ同径・同種
3/4B(20A)
-
-
なし
1個
ねじ⇔ねじ同径・同種
3/4B(20A)
-
-
[三価クロメート] バフ・メッキ付
1個
ねじ⇔ねじ異径
3/4B(20A)
Rc
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
なし
1個
ねじ⇔ねじ同径・同種
1B(25A)
-
-
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
737
( 811 )
4日目
1,174
( 1,291 )
4日目
776
( 854 )
4日目
1,338
( 1,472 )
4日目
936
( 1,030 )
4日目
1,539
( 1,693 )
4日目

詳細情報

基本情報

オンダ製作所 ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ 青銅継手 砲金ソケット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

青銅継手 砲金ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
青銅継手 砲金ソケット
青銅継手 砲金エルボ
青銅継手 砲金チーズ
青銅継手 砲金プラグ
青銅継手 砲金キャップ
青銅継手 砲金クロス
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格737-931 -1,061 -617 -633 -1,342 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続形状ソケットエルボチーズプラグキャップクロス
ねじの種類1RcRcRcRRcRc
材質CAC406CAC406CAC406CAC406CAC406CAC406
最高使用圧力区分2.0Mpa以下2.0Mpa以下2.0Mpa以下2.0Mpa以下2.0Mpa以下2.0Mpa以下
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング