17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

金属管継手 座付水栓エルボ(逆座)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

金属管継手 座付水栓エルボ(逆座) 外形図

製品仕様

材質:CAC406

最高許容圧力:1.75MPa

使用温度範囲:-20℃~+120℃

使用流体:冷温水・不凍液・油・エアー

規格表

型番ねじφdL1L2
PD-014Rp1/215.882430
PD-014-SRp1/215.882430

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
通常品
1個
日本水道協会認証登録品
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
919
( 1,011 )
4日目
995
( 1,095 )
4日目

詳細情報

基本情報

オンダ製作所 ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ 金属管継手 座付水栓エルボ(逆座)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属管継手 座付水栓エルボ(逆座)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属管継手 座付水栓エルボ(逆座)
金属管継手 座付水栓エルボ
金属管継手 座付水栓ソケット
コア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 座付水栓エルボ
コア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 背座付水栓エルボ
器具接続用青銅製コア継手 Cコア 座付水栓エルボ
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所シーケー金属シーケー金属JFE継手
通常価格919-640 -550 -2,7812,7813,158
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目8日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔管差し込みねじ⇔管差し込みねじ⇔管差し込みねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・異種
接続形状エルボエルボソケット90°エルボ90°エルボ90°エルボ
ねじの種類1RpRpRpRcRcG(めねじ)
ねじの呼び11/2B(15A)1/2B(15A)1/2B(15A)3/4B(20A)3/4B(20A)1/2B(15A)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング