17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ L1

    ~mm
  • 適用管外径 d(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

金属管継手 首長水栓エルボ

通常単価(税別)
715859
税込単価
787945
通常出荷日:4日目

使用流体:冷温水・不凍液・油・エアーの配管に適しております。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ L1

適用管外径 d

(φ)

最小発注数量
28
15.88
1個
36
22.22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
715
( 787 )
4日目
859
( 945 )
4日目

詳細情報

基本情報

使用流体:冷温水・不凍液・油・エアーの配管に適しております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属管継手 首長水栓エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属管継手 首長水栓エルボ
金属管継手 水栓ソケット
金属管継手 座付水栓エルボ
金属管継手 座付水栓ソケット
金属管継手 座付水栓エルボ(逆座)
コア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 座付水栓エルボ
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所シーケー金属
通常価格715-452 -640 -550 -919 -2,781
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔管差し込みねじ⇔管差し込みねじ⇔管差し込みねじ⇔管差し込みねじ⇔管差し込みねじ⇔ねじ異径
接続形状エルボソケットエルボソケットエルボ90°エルボ
ねじの種類1RpRpRpRpRpRc
ねじの呼び11/2B(15A)1/2B(15A)1/2B(15A)1/2B(15A)1/2B(15A)3/4B(20A)

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング