17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • ねじの呼び1

    • 1/2B(15A)
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 19日以内

ステンレス製品 丸片ニップル SFN5型

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

タンク等に新しく管接続を行う際など、ねじ側を外にして溶接するのに最適

ステンレス製品 丸片ニップル SFN5型の外観

ステンレス製品 丸片ニップル SFN5型の外観

ステンレス製品 丸片ニップル SFN5型の外形図

ステンレス製品 丸片ニップル SFN5型の外形図

品番呼び径LφD
SFN5-061/824.510.5
SFN5-081/42613.8
SFN5-103/82817.3
SFN5-131/23421.7
SFN5-203/43827.2
SFN5-2514234
SFN5-321 1/45042.7
SFN5-401 1/25048.6
SFN5-5025860.5
SFN5-652 1/27076.3
SFN5-8037889.1
SFN5-100490114.3

オンダ製作所設計規格品。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最小発注数量
1/8B(6A)
1個
1/4B(8A)
1個
3/8B(10A)
1個
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
1個
4B(100A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
205
( 226 )
4日目
205
( 226 )
4日目
205
( 226 )
在庫品1日目当日出荷可能
217
( 239 )
在庫品1日目当日出荷可能
236
( 260 )
19日目
297
( 327 )
在庫品1日目当日出荷可能
515
( 567 )
4日目
531
( 584 )
4日目
921
( 1,013 )
4日目
1,527
( 1,680 )
4日目
2,006
( 2,207 )
4日目
3,185
( 3,504 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐食性に優れたオーステナイト系ステンレス鋼を使用した丸片継手。
【特長】
・差し込み溶接をしめねじ接続可能にするためのステンレス製丸片ニップル。
・耐食性に最も良好なオーステナイト系ステンレス鋼製。
・各ねじサイズ、長さ違いに対応したバリエーションを取り揃えている。
【用途】
・タンク等に新しく管接続を行う際など、ねじ側を外にして溶接するのに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製品 丸片ニップル SFN5型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
試作タンクの部材として使用しました
5
満足度:5.0
当社で使うために試作したステンレス製タンクへの配管接続用の口として使用しました。サイズ違いの商品を選定して使用しています...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q埋設可能でしょうか?
A
ステンレス製ですので、埋設可となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製品 丸片ニップル SFN5型
ステンレス製品 丸ニップル SFN2型
ステンレス製品 片長ニップル SFN6型
ステンレス継手 長ニップル SFN3型
ステンレス製品 ニップル SFG型
ステンレス鋼製片ニップル継手ねじ込み
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所キッツ
通常価格205-306 -216 -297 -711 -249 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔鋼管ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔鋼管ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔鋼管
接続形状丸片ニップル丸ニップル片長ニップル長ニップルニップル片ニップル
ねじの種類1RRRRRR
材質SUS304TPSUS304TPSUS304TPSUS304TPSCS13SUS304TP
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング