17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • ねじの呼び1

    • 1/2B(15A)
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 19日以内

ステンレス製品 丸ニップル SFN2型

通常単価(税別)
3063,412
税込単価
3373,753
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

テーパめねじ同士を接続するための継手。【特長】・冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)の配...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)の配管に最適

ステンレス製品 丸ニップル SFN2型の外観

ステンレス製品 丸ニップル SFN2型の外観

ステンレス製品 丸ニップル SFN2型の外形図

ステンレス製品 丸ニップル SFN2型の外形図

品番呼び径L
SFN2-061/824.5
SFN2-081/426.3
SFN2-103/828
SFN2-131/234
SFN2-203/438
SFN2-25142
SFN2-321 1/450
SFN2-401 1/250
SFN2-50258
SFN2-652 1/270
SFN2-80378
SFN2-100490

JIS B 2302(長さ)、JIS G 3459(外径・肉厚・材質)を引用した製品。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最小発注数量
1/8B(6A)
1個
1/4B(8A)
1個
3/8B(10A)
1個
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
1個
4B(100A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
306
( 337 )
4日目
306
( 337 )
4日目
306
( 337 )
在庫品1日目当日出荷可能
324
( 356 )
4日目
352
( 387 )
在庫品1日目当日出荷可能
443
( 487 )
在庫品1日目当日出荷可能
665
( 732 )
在庫品1日目当日出荷可能
725
( 798 )
4日目
765
( 842 )
19日目
1,627
( 1,790 )
4日目
2,006
( 2,207 )
4日目
3,412
( 3,753 )
4日目

詳細情報

基本情報

テーパめねじ同士を接続するための継手。
【特長】
・冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)の配管に最適。
・テーパめねじ同士を接続するためのステンレス製ニップル。
・パイプ材を加工して作っている。
・各ねじサイズに対応したバリエーションを取り揃えている。
【用途】
・テーパめねじ同士を接続する際に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製品 丸ニップル SFN2型のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
温水配管に利用。
4
満足度:4.0
温水配管に利用しました。錆対策のため、ステンレス製を選んでいます。同一ラインに黄銅製のバルブを使用していますが、バルブ側...もっと読む
0人が参考にしています。
設備の冷却用配管に
5
満足度:5.0
設備の冷却用配管に使用。 錆びやすいところに使用するためSUS製にしました。
0人が参考にしています。
製品に使用しています
5
満足度:5.0
顧客から設計を含めて製作を依頼されている機械製品に使用しています。製品内の接着剤・有機溶剤を流す管路に、このステンレス製...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q埋設可能でしょうか?
A
ステンレス製ですので、埋設可となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製品 丸ニップル SFN2型
ステンレス製品 丸片ニップル SFN5型
ステンレス製品 片長ニップル SFN6型
ステンレス継手 長ニップル SFN3型
ステンレス製品 ニップル SFG型
ステンレス製品 ハーフソケット (ストレートねじ) SFHS2型
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格306-205 -216 -297 -711 -238 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔鋼管ねじ⇔鋼管ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状丸ニップル丸片ニップル片長ニップル長ニップルニップルハーフソケット
ねじの種類1RRRRRRp
材質SUS304TPSUS304TPSUS304TPSUS304TPSCS13SUS304TP
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング