17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • ねじの呼び1

    • 1/2B(15A)
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

ステンレス継手 ソケット(テーパねじ)SFS6型 パイプ材加工品

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

耐食性に最も良好なオーステナイト系ステンレス鋼製

ステンレス製品 ソケット (テーパねじ) SFS6型の外観

ステンレス製品 ソケット (テーパねじ) SFS6型の外観

ステンレス製品 ソケット (テーパねじ) SFS6型の外形図

ステンレス製品 ソケット (テーパねじ) SFS6型の外形図

品番呼び径LφD
SFS6-061/82315
SFS6-081/42919
SFS6-103/83022
SFS6-131/23827
SFS6-203/44033
SFS6-2514540
SFS6-321 1/45149
SFS6-401 1/25455.5
SFS6-5026468
SFS6-652 1/27383
SFS6-8038197
SFS6-100493125

JIS B 2308を引用した製品。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最小発注数量
1/8B(6A)
1個
1/4B(8A)
1個
3/8B(10A)
1個
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
1個
4B(100A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
495
( 545 )
在庫品1日目当日出荷可能
493
( 542 )
在庫品1日目当日出荷可能
552
( 607 )
4日目
778
( 856 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,007
( 1,108 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,241
( 1,365 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,919
( 2,111 )
4日目
2,124
( 2,336 )
4日目
2,953
( 3,248 )
4日目
5,224
( 5,746 )
4日目
6,844
( 7,528 )
4日目
12,297
( 13,527 )
4日目

詳細情報

基本情報

テーパおねじ同士を接続するためのステンレス製のソケット。
【特長】
・テーパおねじ同士を接続するためのステンレス製ソケット。
・パイプ材を加工して作っている。
・各ねじサイズに対応したバリエーションを取り揃えている。
・耐食性に最も良好なオーステナイト系ステンレス鋼製。
【用途】
・テーパおねじ同士を接続する際に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス継手 ソケット(テーパねじ)SFS6型 パイプ材加工品のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
接続用
5
満足度:5.0
ときどき必要になるので、予備として一式そろえました。一式パックがあれば、良いのにと思いました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q埋設可能でしょうか?
A
ステンレス製ですので、埋設可となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス継手 ソケット(テーパねじ)SFS6型 パイプ材加工品
ステンレス継手 ソケット (テーパねじ) SFS型 ロストワックス鋳造品
ステンレス鋼製ねじ込み継手 ハーフソケット テーパめねじ HST
金属管継手 回転ニップル テーパめねじ
金属管継手 配管アダプター テーパおねじ×平行めねじ
金属管継手 回転ニップル テーパおねじ
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オーエヌ工業オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格493-348 -1,567 -1,812 -1,158 -1,858 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目4日目〜4日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔鋼管ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状ソケットソケットハーフソケット回転ニップル(テーパめねじ)配管アダプター回転ニップル(テーパおねじ)
ねじの種類1RcRcRcRcRR
材質SUS304TPSCS13SUS304CAC406CC3771BECAC406C
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング