17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • ねじの呼び1

    • 1/2B(15A)
  • 表面処理

    • 研磨
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

ステンレス継手 ソケット (テーパねじ) SFS型 ロストワックス鋳造品

通常単価(税別)
3488,366
税込単価
3839,203
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

テーパおねじ同士を接続するためのステンレス製ソケット(リブ無し)。【特長】・各ねじサイズに対応したバリ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ソケットSFS型の仕様

バフ品

バフ品

ソケットSFS型の寸法図

ソケットSFS型の寸法図

使用温度℃-20~40100150200220
最高許容圧力MPa2.001.651.501.401.35
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • ※ 耐熱ノンアスベストパッキン使用製品を除く。
品番呼び径LφD備考
SFS-061/82314-
SFS-081/42918-
SFS-103/83021-
SFS-131/23826-
SFS-13B1/23826バフ品
SFS-203/44033-
SFS-20B3/44033バフ品
SFS-2514540-
SFS-25B14540バフ品
SFS-321 1/45150-
SFS-401 1/25455-
SFS-5026469-
SFS-652 1/27386-
SFS-8038199-
SFS-100493125-
  • ※ 材質SCS13のため、溶接には使用不可。

JIS B2308を引用した製品。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

表面処理

最小発注数量
1/8B(6A)
なし
1個
1/4B(8A)
なし
1個
3/8B(10A)
なし
1個
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
なし
1個
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
[研磨] バフ品
1個
3/4B(20A)
なし
1個
3/4B(20A)
[研磨] バフ品
1個
1B(25A)
なし
1個
1B(25A)
[研磨] バフ品
1個
1 1/4B(32A)
なし
1個
1 1/2B(40A)
なし
1個
2B(50A)
なし
1個
2 1/2B(65A)
なし
1個
3B(80A)
なし
1個
4B(100A)
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
377
( 415 )
4日目
377
( 415 )
在庫品1日目当日出荷可能
348
( 383 )
在庫品1日目当日出荷可能
464
( 510 )
4日目
708
( 779 )
4日目
681
( 749 )
4日目
942
( 1,036 )
4日目
831
( 914 )
4日目
1,088
( 1,197 )
4日目
1,424
( 1,566 )
4日目
1,497
( 1,647 )
4日目
2,039
( 2,243 )
4日目
3,994
( 4,393 )
4日目
5,186
( 5,705 )
4日目
8,366
( 9,203 )
3日目

詳細情報

基本情報

テーパおねじ同士を接続するためのステンレス製ソケット(リブ無し)。
【特長】
・各ねじサイズに対応したバリエーションを取り揃えている。
・SCS13のロストワックス鋳造品は溶接不可。
【用途】
・テーパおねじ同士を接続する際に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス継手 ソケット (テーパねじ) SFS型 ロストワックス鋳造品のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q溶接可能でしょうか?
A
溶接不可となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス継手 ソケット (テーパねじ) SFS型 ロストワックス鋳造品
ステンレス製ねじ込み管継手 10KFフランジ(ロストワックス品)
ステンレス製ねじ込み管継手 5KFフランジ(ロストワックス品)
ステンレス継手 ソケット(テーパねじ)SFS6型 パイプ材加工品
ステンレス鋼製ねじ込み継手 ハーフソケット テーパめねじ HST
金属管継手 回転ニップル テーパめねじ
メーカーオンダ製作所ナゴヤナゴヤオンダ製作所オーエヌ工業オンダ製作所
通常価格348-4,107 -2,912 -493 -1,567 -1,812 -
通常出荷日在庫品1日目〜7日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種フランジフランジねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔鋼管ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状ソケットフランジフランジソケットハーフソケット回転ニップル(テーパめねじ)
ねじの種類1RcRpRpRcRcRc
材質SCS13SCS13A(SUS304)SCS13A(SUS304)SUS304TPSUS304CAC406C

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング