17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • ねじの呼び1

    • 1/2B(15A)
  • 材質

    • ステンレス
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

ステンレス継手 キャップ SFC型・SMC型

通常単価(税別)
2796,375
税込単価
3077,013
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

配管端末部の漏れ防止の際に最適な配管の端末に接続するキャップ。【特長】・JIS規格。・日本国内で実績の...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

配管の端末に接続するステンレス製キャップ

SFC型

SFC型の外観

SFC型の外観

SFC型の外形図

SFC型の外形図

品番呼び径LφD
SFC-061/814.513
SFC-081/41716.5
SFC-103/817.520
SFC-131/221.526
SFC-203/42332
SFC-2512739
SFC-321 1/43048.5
SFC-401 1/230.555
SFC-5023567
SFC-652 1/23983
SFC-8034297
SFC-100448.5125

JIS B 2308を引用した製品。

SMC型

SMC型の外観

SMC型の外観

SMC型の外形図

SMC型の外形図

品番呼び径LφD
SMC-061/814.513
SMC-081/41716.5
SMC-103/817.520
SMC-131/221.526
SMC-203/42332
SMC-2512739
SMC-321 1/43048.5
SMC-401 1/230.555
SMC-5023567
SMC-652 1/23887.8
SMC-8034297

JIS B 2308を引用した製品。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

材質

最小発注数量
1/8B(6A)
[ステンレス] SCS13
1個
1/4B(8A)
[ステンレス] SCS13
1個
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
[ステンレス] SCS13
1個
3/4B(20A)
[ステンレス] SCS13
1個
1B(25A)
[ステンレス] SCS13
1個
1 1/4B(32A)
[ステンレス] SCS13
1個
1 1/2B(40A)
[ステンレス] SCS13
1個
2B(50A)
[ステンレス] SCS13
1個
2 1/2B(65A)
[ステンレス] SCS13
1個
3B(80A)
[ステンレス] SCS13
1個
4B(100A)
[ステンレス] SCS13
1個
1/8B(6A)
[ステンレス] SCS14A
1個
1/4B(8A)
[ステンレス] SCS14A
1個
3/8B(10A)
[ステンレス] SCS14A
1個
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
[ステンレス] SCS14A
1個
3/4B(20A)
[ステンレス] SCS14A
1個
1B(25A)
[ステンレス] SCS14A
1個
1 1/4B(32A)
[ステンレス] SCS14A
1個
1 1/2B(40A)
[ステンレス] SCS14A
1個
2B(50A)
[ステンレス] SCS14A
1個
2 1/2B(65A)
[ステンレス] SCS14A
1個
3B(80A)
[ステンレス] SCS14A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
428
( 471 )
4日目
279
( 307 )
4日目
388
( 427 )
4日目
803
( 883 )
5日目
1,165
( 1,282 )
4日目
983
( 1,081 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,148
( 1,263 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,626
( 1,789 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,926
( 3,219 )
4日目
3,622
( 3,984 )
4日目
6,375
( 7,013 )
4日目
759
( 835 )
4日目
759
( 835 )
4日目
469
( 516 )
4日目
889
( 978 )
4日目
1,076
( 1,184 )
4日目
1,122
( 1,234 )
4日目
1,395
( 1,535 )
4日目
1,612
( 1,773 )
4日目
2,152
( 2,367 )
4日目
4,104
( 4,514 )
4日目
5,074
( 5,581 )
4日目

詳細情報

基本情報

配管端末部の漏れ防止の際に最適な配管の端末に接続するキャップ。
【特長】
・JIS規格。
・日本国内で実績のあるオンダ製作所製のステンレス製品 キャップ SFC型、SMC型。
・配管の端末に接続するステンレス製キャップ。
・各ねじサイズに対応したバリエーションを取り揃えている。
【用途】
・配管端末部の漏れ防止の際に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス継手 キャップ SFC型・SMC型のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
試作機、試験機に使用しています
5
満足度:5.0
技術開発部門なので試作機、試験機に使用しています。今回は試験機に回路変更が必要となったので、この商品を使い継手部分のキャ...もっと読む
0人が参考にしています。
精密機械製造
5
満足度:5.0
早く納入頂き、しかも使いやすかったので、また注文すると思います。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QSFC型とSMC型の違いを教えてください。
A
ステンレスの材質違いとなります。
SFC型はSCS13、SMC型はSCS14Aとなり、
SCS14AはSCS13より耐食性に優れています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス継手 キャップ SFC型・SMC型
ステンレス継手 プラグ SFP型・SMP型
ステンレス継手 ブッシング SFB型・SMB型
ステンレス製ねじ込み管継手 キャップ
ステンレス継手 異径エルボ SFRL型・SMRL型
ステンレス継手 異径ソケット SFRS型・SMRS型
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所ナゴヤオンダ製作所オンダ製作所
通常価格279-298 -292 -609 -636 -479 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ(端末)ねじ(端末)ねじ⇔ねじ異径ねじ(端末)ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状キャッププラグブッシングキャップエルボソケット
ねじの種類1RcRRRcRcRc
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング