17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。
  • ねじの呼び1

    • 1/2B(15A)
  • 材質

    • ステンレス
  • 肉抜き

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

ステンレス継手 プラグ SFP型・SMP型

通常単価(税別)
2987,101
税込単価
3287,811
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

バリエーションが豊富な配管端末部に接続するプラグ。【特長】・JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

配管端末部の漏れ防止の際に最適

SFP型

SFP型の外観

SFP型の外観

SFP型の外形図

SFP型の外形図

品番呼び径LAφd
SFP-061/8167-
SFP-08E1/4199-
SFP-10E3/82111-
SFP-131/2251414
SFP-13E2514-
SFP-203/4271719.5
SFP-20E2717-
SFP-251311925
SFP-321 1/4342333.5
SFP-401 1/2362639
SFP-502413250
SFP-652 1/2484163
SFP-803534675
SFP-1004585899

JIS B 2308を引用した製品。

SMP型

SFP型の外観

SFP型の外観

SFP型の外形図

SFP型の外形図

品番呼び径LAφd
SFP-061/8167-
SFP-08E1/4199-
SFP-10E3/82111-
-1/2---
SFP-13E2514-
-3/4---
SFP-20E2717-
SFP-251311925
SFP-321 1/4342333.5
SFP-401 1/2362639
SFP-502413250
SFP-652 1/2483861
SFP-803534374.5
SFP-100454.547.597

JIS B 2308を引用した製品。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

材質

肉抜き

最小発注数量
1/8B(6A)
[ステンレス] SCS13
なし
1個
1/4B(8A)
[ステンレス] SCS13
なし
1個
3/8B(10A)
[ステンレス] SCS13
なし
1個
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
[ステンレス] SCS13
あり
1個
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
[ステンレス] SCS13
なし
1個
3/4B(20A)
[ステンレス] SCS13
あり
1個
3/4B(20A)
[ステンレス] SCS13
なし
1個
1B(25A)
[ステンレス] SCS13
あり
1個
1 1/4B(32A)
[ステンレス] SCS13
あり
1個
1 1/2B(40A)
[ステンレス] SCS13
あり
1個
2B(50A)
[ステンレス] SCS13
あり
1個
2 1/2B(65A)
[ステンレス] SCS13
あり
1個
3B(80A)
[ステンレス] SCS13
あり
1個
4B(100A)
[ステンレス] SCS13
あり
1個
1/8B(6A)
[ステンレス] SCS14A
なし
1個
1/4B(8A)
[ステンレス] SCS14A
なし
1個
3/8B(10A)
[ステンレス] SCS14A
なし
1個
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
[ステンレス] SCS14A
なし
1個
3/4B(20A)
[ステンレス] SCS14A
なし
1個
1B(25A)
[ステンレス] SCS14A
あり
1個
1 1/4B(32A)
[ステンレス] SCS14A
あり
1個
1 1/2B(40A)
[ステンレス] SCS14A
あり
1個
2B(50A)
[ステンレス] SCS14A
あり
1個
2 1/2B(65A)
[ステンレス] SCS14A
あり
1個
3B(80A)
[ステンレス] SCS14A
あり
1個
4B(100A)
[ステンレス] SCS14A
あり
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
301
( 331 )
4日目
327
( 360 )
4日目
324
( 356 )
4日目
298
( 328 )
5日目
443
( 487 )
4日目
442
( 486 )
4日目
660
( 726 )
4日目
762
( 838 )
在庫品1日目当日出荷可能
824
( 906 )
在庫品1日目当日出荷可能
870
( 957 )
4日目
1,301
( 1,431 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,673
( 2,940 )
4日目
3,308
( 3,639 )
4日目
5,297
( 5,827 )
4日目
667
( 734 )
4日目
613
( 674 )
4日目
427
( 470 )
4日目
798
( 878 )
4日目
1,185
( 1,304 )
4日目
1,233
( 1,356 )
4日目
1,281
( 1,409 )
4日目
1,581
( 1,739 )
4日目
1,998
( 2,198 )
4日目
3,329
( 3,662 )
4日目
4,085
( 4,494 )
4日目
7,101
( 7,811 )
4日目

詳細情報

基本情報

バリエーションが豊富な配管端末部に接続するプラグ。
【特長】
・JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。
・日本国内で実績のあるオンダ製作所製のステンレス製品プラグ SFP型、SMP型。
・配管の端末に接続するステンレス製プラグ。
【用途】
・配管端末部の漏れ防止の際に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス継手 プラグ SFP型・SMP型のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
普段使い
5
満足度:5.0
注文してからすぐに商品が届きました。特に問題はなく使用することが出来ました。
0人が参考にしています。
蓋として
5
満足度:5.0
ネジ部分がムクの材料なので、汚れた場合でもふき取りしやすくて良いです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QSFP型とSMP型の違いを教えてください。
A
ステンレスの材質違いとなります。
  SFP型はSCS13、SMP型はSCS14Aとなり、
  SCS14AはSCS13より耐食性に優れています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス継手 プラグ SFP型・SMP型
ステンレス継手 キャップ SFC型・SMC型
ステンレス継手 ブッシング SFB型・SMB型
ステンレス継手 異径エルボ SFRL型・SMRL型
ステンレス継手 異径ソケット SFRS型・SMRS型
ステンレス継手 異径チーズ SFRT型・SMRT型
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格298-279 -292 -636 -479 -912 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ(端末)ねじ(端末)ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状プラグキャップブッシングエルボソケットチーズ
ねじの種類1RRcRRcRcRc
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング