17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • ねじの呼び1

    • 1/2B(15A)
  • 材質

    • ステンレス
  • 長さ L

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

ステンレス製品 ユニオン SFU型,SMU型

通常単価(税別)
1,1497,841
税込単価
1,2648,625
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。国内で実績のあるオンダ製作所製のステンレス製品 ユニオン S...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス製品 ユニオン SFU型,SMU型 外形図

製品仕様

  • 材質:SCS13(SFU型)/SCS14A(SMU型)
  • 製品表示304・316は、それぞれJIS記号 SCS13(SUS304系)・SCS14A(SUS316系)を示しています。
  • SCS13・SCS14Aのロストワックス鋳造品は溶接できません。
  • 埋設に使用できる製品です。
最高許容圧力使用温度範囲使用流体
2.0MPa-20℃~+220℃冷温水・蒸気
1.3MPa-20℃~+180℃

規格表

ステンレス製品 ユニオン SFU型,SMU型 規格表

規格表の引用欄

  • (1):JIS B 2308を引用した製品
  • (2):JIS B 2302(長さ)、JIS G 3459(外径・肉厚・材質)を引用した製品
  • (3):オンダ製作所社設計規格品
  • -:(1)~(3)の対象外

注意・禁止事項

オンダ製作所社付属の耐熱ノンアスベストパッキン使用製品に関するご注意

1. パッキンの締付面圧不足による浸透漏洩(微漏)の可能性があるため、工アー配管には使用できません。
2. ガスケットシール構造のため、高温で使用する場合は昇温後にユニオンナットの増締めを実施して下さい。
3. パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
4. パッキン部に配管応力がかかり、片締めにならないように施工して下さい。
5. 下表は配管の曲がり等を考慮しない場合の推奨締付トルクです。

オンダ製作所社付属の耐熱ノンアスベストパッキンの締付トルク

サイズ1/81/43/81/23/411 1/41 1/22
N・m3030305080110150200300

注:Rcねじ(テーパねじ)より、高い締付力が必要です。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

材質

長さ L

最小発注数量
1/8B(6A)
[ステンレス] SCS13
30.5
1個
1/4B(8A)
[ステンレス] SCS13
34
1個
3/8B(10A)
[ステンレス] SCS13
38
1個
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
[ステンレス] SCS13
41
1個
3/4B(20A)
[ステンレス] SCS13
49
1個
1B(25A)
[ステンレス] SCS13
51.5
1個
1 1/4B(32A)
[ステンレス] SCS13
55
1個
1 1/2B(40A)
[ステンレス] SCS13
60
1個
2B(50A)
[ステンレス] SCS13
65
1個
1/8B(6A)
[ステンレス] SCS14A
34
1個
1/4B(8A)
[ステンレス] SCS14A
34
1個
3/8B(10A)
[ステンレス] SCS14A
38
1個
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
[ステンレス] SCS14A
41
1個
3/4B(20A)
[ステンレス] SCS14A
49
1個
1B(25A)
[ステンレス] SCS14A
51.5
1個
1 1/4B(32A)
[ステンレス] SCS14A
55
1個
1 1/2B(40A)
[ステンレス] SCS14A
60
1個
2B(50A)
[ステンレス] SCS14A
65
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,149
( 1,264 )
3日目
1,149
( 1,264 )
4日目
1,261
( 1,387 )
4日目
1,439
( 1,583 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,149
( 2,364 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,197
( 2,417 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,922
( 3,214 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,608
( 3,969 )
4日目
5,029
( 5,532 )
4日目
1,731
( 1,904 )
4日目
1,731
( 1,904 )
4日目
1,878
( 2,066 )
4日目
2,129
( 2,342 )
4日目
2,762
( 3,038 )
5日目
3,376
( 3,714 )
4日目
4,413
( 4,854 )
4日目
5,560
( 6,116 )
4日目
7,841
( 8,625 )
4日目

詳細情報

基本情報

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。国内で実績のあるオンダ製作所製のステンレス製品 ユニオン SFU型,SMU型。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製品 ユニオン SFU型,SMU型のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
水配管の連結に使用。
4
満足度:4.0
水配管を部分ごとに分割するためにユニオンを配置しました。組付性も問題なく、水漏れの心配もありません。JIS標準品のなので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製品 ユニオン SFU型,SMU型
ステンレス製品 クロス SFX型,SMX型
ステンレス製品 ニップル SFG型
ステンレス製品 ユニオンエルボ SFUL型,SMUL型
ステンレス製品 ユニオン オーリング式 SFU2型(エチレンプロピレンゴム製オーリング)
ステンレス製品 ユニオン オーリング式 SFU3型(フッ素ゴム製オーリング)
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格1,149-1,608 -711 -2,205 -1,439 -1,497 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状ユニオンクロスニップルユニオンエルボユニオンユニオン
ねじの種類1RcRcRRcRcRc
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング