17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじの呼び1

    • 1/2B(15A)
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

ステンレス製品 ユニオン オーリング式 SFU3型(フッ素ゴム製オーリング)

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図 

ステンレス製品 ユニオン オーリング式 SFU3型(フッ素ゴム製オーリング) 外形図

製品仕様

最高許容圧力1.75MPa ※エアーは1.0MPa
使用温度範囲冷温水・不凍液-15℃~100℃
-15℃~175℃
蒸気~150℃
エアー~100℃
使用流体冷温水・不凍液・油・蒸気・エアー

材質

SCS13

締付トルク(ユニオンナット)

サイズ1/23/411 1/41 1/22
N・m202030305050

規格表

型番呼び径L
SFU3-131/241
SFU3-203/449
SFU3-25153.5
SFU3-321 1/455.5
SFU3-401 1/260
SFU3-50265

注:ねじ込みの際は、左記の締付トルク以上で締付けてください。

商品特長詳細

冷温水の他、油、蒸気、エアーにも使用できますので、様々な配管シーンでご使用頂けます。

埋設に使用できる製品

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最小発注数量
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,497
( 1,647 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,878
( 2,066 )
5日目
2,384
( 2,622 )
5日目
3,111
( 3,422 )
5日目
3,833
( 4,216 )
4日目
5,307
( 5,838 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ユニオンにオーリング式を採用、低トルクで高いシール性能と施工性を実現しました
・冷温水の他、油、蒸気、エアーにも使用できますので、様々な配管シーンでご使用いただけます
【用途】
・油、蒸気、エアーの配管に最適なオーリング式ユニオンです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製品 ユニオン オーリング式 SFU3型(フッ素ゴム製オーリング)のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
冷却水配管
5
満足度:5.0
通常のパッキンタイプではなくOリングタイプなので漏れの心配はありません。
0人が参考にしています。
配管
5
満足度:5.0
普通のパッキンではなくOリングであることを本体に明確に書いてあるのがいいですね。 もっとも交換が必要になったときまで文字...もっと読む
0人が参考にしています。
内作ヘッダー管とメイン配管との接続部
5
満足度:5.0
エアー配管/SGP−W管なので、ガスケットユニオンでも良いのですが、エアー漏れが心配なので、本ユニオンを選定。O−リング...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製品 ユニオン オーリング式 SFU3型(フッ素ゴム製オーリング)
ステンレス製品 ユニオン オーリング式 SFU2型(エチレンプロピレンゴム製オーリング)
ステンレス製ねじ込み式管継手 118SS Oリング式ユニオン SUS304
ステンレス製ねじ込み式管継手 118SS Oリング式ユニオン S25C
ユニオン(ステンレス製)
ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン
メーカーオンダ製作所オンダ製作所藤井高圧工業藤井高圧工業エスコナゴヤ
通常価格1,497-1,439 -3,533 -2,593 -1,614 -2,053 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目4日目1日目4日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状ユニオンユニオンメス・メスユニオンメス・メスユニオンユニオンメス・メスユニオン
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
材質SCS13SCS13ステンレススチールステンレスSCS13A(SUS304)
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング