17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじの呼び1

    • 1/2B(15A)
  • 仕様

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

ステンレス製品 ユニオン オーリング式 SFU2型(エチレンプロピレンゴム製オーリング)

通常単価(税別)
1,4395,069
税込単価
1,5835,576
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

SFU2型は給水・給湯配管に最適です。ユニオンにオーリング式を採用、低トルクで高いシール性能と施工性を...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス製品 ユニオン オーリング式 SFU2型(エチレンプロピレンゴム製オーリング) 外形図

製品仕様

  • 材質:SCS13
  • 埋設に使用できる製品です。
最高許容圧力使用温度範囲使用流体
1.75MPa-20℃~+100℃冷温水

注:ねじ込みの際は、下記の締付トルク以上で締付けて下さい。

締付トルク(ユニオンナット)

サイズ1/23/411 1/41 1/22
N・m202030305050

規格表

ステンレス製品 ユニオン オーリング式 SFU2型(エチレンプロピレンゴム製オーリング) 規格表

規格表の引用欄

  • (1):JIS B 2308を引用した製品
  • (2):JIS B 2302(長さ)、JIS G 3459(外径・肉厚・材質)を引用した製品
  • (3):オンダ製作所社設計規格品
  • -:(1)~(3)の対象外

商品特長詳細

  • ラクラク施工
    低トルクでシールするため、狭いスペースでも施工がラクラクです。
  • オーリングシール構造
    高いシール性能を発揮します。一般の高圧仕様に比べてコンパクトです。
  • オーリング材質
    SFU2型は給水・給湯に最適なEPDM製オーリングを採用しています。
ステンレス製品 ユニオン オーリング式 SFU2型(エチレンプロピレンゴム製オーリング) 関連画像

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

仕様

最小発注数量
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
通常品
1個
3/4B(20A)
通常品
1個
1B(25A)
通常品
1個
1 1/4B(32A)
通常品
1個
1 1/2B(40A)
通常品
1個
2B(50A)
通常品
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,439
( 1,583 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,723
( 1,895 )
4日目
2,345
( 2,580 )
4日目
3,122
( 3,434 )
4日目
3,604
( 3,964 )
4日目
5,069
( 5,576 )
4日目

詳細情報

基本情報

SFU2型は給水・給湯配管に最適です。ユニオンにオーリング式を採用、低トルクで高いシール性能と施工性を実現しました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製品 ユニオン オーリング式 SFU2型(エチレンプロピレンゴム製オーリング)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
水道配管
5
満足度:5.0
ステンレス製で錆びないということで購入。 取り付けましたが水漏れもなく使用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製品 ユニオン オーリング式 SFU2型(エチレンプロピレンゴム製オーリング)
ステンレス製品 ユニオン オーリング式 SFU3型(フッ素ゴム製オーリング)
ステンレス製ねじ込み式管継手 118SS Oリング式ユニオン SUS304
ステンレス製ねじ込み式管継手 118SS Oリング式ユニオン S25C
ステンレス製品 丸ニップル SFN2型
ユニオン(ステンレス製)
メーカーオンダ製作所オンダ製作所藤井高圧工業藤井高圧工業オンダ製作所エスコ
通常価格1,439-1,497 -3,533 -2,593 -306 -1,614 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目〜1日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状ユニオンユニオンメス・メスユニオンメス・メスユニオン丸ニップルユニオン
ねじの種類1RcRcRcRcRRc
材質SCS13SCS13ステンレススチールSUS304TPステンレス
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング