17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • ねじの呼び1

    • 1/2B(15A)
  • ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

    • 1/2B(15A)
  • 材質

    • ステンレス
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

ステンレス継手 ストリートエルボ SFL2型・SML2型

通常単価(税別)
7046,199
税込単価
7746,819
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

テーパおねじとテーパめねじを90°に曲げて接続するステンレス製ストリートエルボ。【特長】・JIS規格。...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図 

ステンレス継手 ストリートエルボ SFL2型・SML2型 外径図

製品仕様

使用温度℃-20~40100150200220
最高許容圧力MPa2.001.651.501.401.35
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)

※ 耐熱ノンアスベストパッキン使用製品を除く。

材質

  • SFL2型:SCS13
  • SML2型:SCS14A

規格表

SFL2型

型番呼び径L1L2
SFL2-061/82617
SFL2-081/43019
SFL2-103/83523
SFL2-131/24027
SFL2-203/44732
SFL2-2515438
SFL2-321 1/46246
SFL2-401 1/26848
SFL2-5027957

JISB2308を引用した製品。

SML2型

型番呼び径L1L2
SML2-061/82617
SML2-081/43019
SML2-103/83523
SML2-131/24027
SML2-203/44732
SML2-2515438
SML2-321 1/46246
SML2-401 1/26848
SML2-5027957

JISB2308を引用した製品。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

材質

最小発注数量
1/8B(6A)
1/8B(6A)
[ステンレス] SCS13
1個
1/4B(8A)
1/4B(8A)
[ステンレス] SCS13
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
[ステンレス] SCS13
1個
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
[ステンレス] SCS13
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
[ステンレス] SCS13
1個
1B(25A)
1B(25A)
[ステンレス] SCS13
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
[ステンレス] SCS13
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
[ステンレス] SCS13
1個
2B(50A)
2B(50A)
[ステンレス] SCS13
1個
1/4B(8A)
1/4B(8A)
[ステンレス] SCS14A
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
[ステンレス] SCS14A
1個
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
[ステンレス] SCS14A
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
[ステンレス] SCS14A
1個
1B(25A)
1B(25A)
[ステンレス] SCS14A
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
[ステンレス] SCS14A
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
[ステンレス] SCS14A
1個
2B(50A)
2B(50A)
[ステンレス] SCS14A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
704
( 774 )
在庫品1日目当日出荷可能
704
( 774 )
4日目
729
( 802 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,015
( 1,117 )
3日目
1,218
( 1,340 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,729
( 1,902 )
5日目
2,248
( 2,473 )
3日目
2,824
( 3,106 )
4日目
4,282
( 4,710 )
4日目
1,019
( 1,121 )
5日目
1,125
( 1,238 )
4日目
1,358
( 1,494 )
4日目
1,918
( 2,110 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,395
( 2,635 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,371
( 3,708 )
4日目
4,316
( 4,748 )
4日目
6,199
( 6,819 )
4日目

詳細情報

基本情報

テーパおねじとテーパめねじを90°に曲げて接続するステンレス製ストリートエルボ。
【特長】
・JIS規格。
・日本国内で実績のあるオンダ製作所製のステンレス製品ストリートエルボのSFL2型、SML2型。
・各ねじサイズに対応したバリエーションを取り揃えている。
【用途】
・少ないスペースで配管を90°に曲げたい際に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス継手 ストリートエルボ SFL2型・SML2型のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
生産設備の改造工事に使用しました
5
満足度:5.0
当社で製作している、樹脂成型製品の成型機の冷却系に使われていた、継手類が鉄製でサビて穴がふさがっている成型機もありました...もっと読む
0人が参考にしています。
水配管
5
満足度:5.0
工業用水槽の配管に使用。ステンレス製で価格の安い物を探して選びました。他のメーカーと比べても問題ありません。
0人が参考にしています。
配管の接続
5
満足度:5.0
配管の接続に使用。問題なく使用出来ました。可能であれば、全体の寸法をもう少し詳しく表記してほしいです。理由は、施工時に接...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QSFL2型とSML2型の違いを教えてください。
A
ステンレスの材質違いとなります。
SFL2型はSCS13、SML2型はSCS14Aとなり、
SCS14AはSCS13より耐食性に優れています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス継手 ストリートエルボ SFL2型・SML2型
ステンレス製ねじ込み管継手 ストリートエルボ
ブッシング(ステンレス製・2段落ち)
ステンレス鋼製ストリートエルボ継手ねじ込み
ステンレス継手 ブッシング SFB型・SMB型
異径ソケット(ステンレス製・2段落ち)
メーカーオンダ製作所ナゴヤエスコキッツオンダ製作所エスコ
通常価格704-1,449 -401 -1,415 -292 -717 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状ストリートエルボストリートエルボブッシング・おすめすソケットストリートエルボブッシングソケット
ねじの種類1RcRRRcRRc
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RRcRcRRcRc
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング