メカニカル部品技術窓口
六角形のクリンチングナット。 【特長】 ・薄板のねじの立てられない箇所や、溶接できないアルミ板に取り付...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,850円 ( 16,335円 ) | 1日目 |
282円 ( 310円 ) | 1日目 |
403,920円 ( 444,312円 ) | 1日目 |
403,920円 ( 444,312円 ) | 1日目 |
269円 ( 296円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
89,000円 ( 97,900円 ) | 1日目 |
281円 ( 309円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
89,000円 ( 97,900円 ) | 1日目 |
290円 ( 319円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
69,120円 ( 76,032円 ) | 1日目 |
34,560円 ( 38,016円 ) | 1日目 |
69,536円 ( 76,490円 ) | 1日目 |
六角形のクリンチングナット。
【特長】
・薄板のねじの立てられない箇所や、溶接できないアルミ板に取り付け可能。
・処理鋼板の薄板やアルミ板に最適。
・下穴に対するガイドがナットにあるため取り付けが簡単。
【用途】
・溶接出来ない箇所や薄板などに便利。

寸法図
| ねじの 呼び | ピッチ | 型式 | D (最大) | B -0.2 | C (約) | H ±0.1 | h (最大) | 取付材 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄 | ステンレス | 最小板厚 | 取付穴径 +0.08 0 | ※取り付け 穴位置 (最小) | ||||||||
| M2 | 0.4 | EK-M2-1 | EKS-M2-1 | 4.45 | 5.5 | 6.4 | 2.0 | 0.97 | 1.0 | 4.5 | 4.5 | |
| M2.5 | 0.45 | EK-M2.5-1 | EKS-M2.5-1 | |||||||||
| M2.6 | EK-M2.6-1 | EKS-M2.6-1 | ||||||||||
| M3 | 0.5 | EK-M3-1 | EKS-M3-1 | |||||||||
| EK-M3-2 | EKS-M3-2 | 1.37 | 1.4 | |||||||||
| M4 | 0.7 | EK-M4-1 | EKS-M4-1 | 5.45 | 7.0 | 8.1 | 2.2 | 0.97 | 1.0 | 5.5 | 5.5 | |
| EK-M4-2 | EKS-M4-2 | 1.37 | 1.4 | |||||||||
| M5 | 0.8 | EK-M5-1 | EKS-M5-1 | 6.45 | 8.0 | 9.2 | 3.0 | 0.97 | 1.0 | 6.5 | 6.5 | |
| EK-M5-2 | EKS-M5-2 | 1.37 | 1.4 | |||||||||
| M6 | 1.0 | EK-M6-1 | EKS-M6-1 | 7.95 | 10.0 | 11.5 | 4.0 | 0.97 | 1.0 | 8.0 | 8.0 | |
| EK-M6-2 | EKS-M6-2 | 1.37 | 1.4 | |||||||||
| M8 | 1.25 | EK-M8-2 | EKS-M8-2 | 9.95 | 13.0 | 15.0 | 4.5 | 1.37 | 1.4 | 10.0 | 10.0 | |
| EK-M8-3 | EKS-M8-3 | 1.97 | 2.0 | |||||||||
| 型式 | 材質区分 | 材質 | 処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|
| EK | 鉄 | 冷間圧造材 | 浸炭焼き入れ | 三価クロメート |
| EKS | ステンレス | ステンレス鋼 | - | 脱脂 |

取り付け材に挿入して圧入。パイロット部(D)が取り付け穴にガイドされるため、圧入時のナットの倒れがない。

ポップリベット・ファスナー
カレイナット

ファブエース
クリンチングナット RK・RKS

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポップリベット・ファスナー
カレイナット
4.7通常価格(税別):86円~

セルジャパン
セルファスナー
4.7通常価格(税別):109円~

ポップリベット・ファスナー
カレイナット(ステンレス母材用)SS-SS
4通常価格(税別):178円~

ポップリベット・ファスナー
KALEI(カレイ) フラットナット
5通常価格(税別):55円~

ボーセイ
セルフクリンチングナット TC・TCS
4.2通常価格(税別):109円~

ポップリベット・ファスナー
KALEI(カレイ) スペーサーM3
4.8通常価格(税別):56円~

セルジャパン
セルパネルファスナー
0通常価格(税別):82円~

ボーセイ
ボブナット
5通常価格(税別):218円~

西精工
NCナット
4通常価格(税別):86円~