17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

クリンチングフローティングナット SR・SRS【1~1200個入り】

通常単価(税別)
746375,231
税込単価
821412,754
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

組み立て時の位置ずれを解消できるナット。 【特長】 ・コンパクトに設計できるメリット商品。 【用途】 ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

材質

表面処理

販売単位

表面処理(詳細)

最小板厚

(mm)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
1.4
0.5
10
1パック

1200個入り

3
ステンレス
なし
箱・パック
なし
1.0
0.5
10
1パック

1200個入り

4
ステンレス
なし
バラ(1個から購入可能)
なし
1.0
0.7
10
1個
4
ステンレス
なし
箱・パック
なし
1.4
0.7
10
1パック

700個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,132
( 109,045 )
9日目
375,231
( 412,754 )
1日目
746
( 821 )
在庫品1日目当日出荷可能
240,414
( 264,455 )
1日目

詳細情報

基本情報

組み立て時の位置ずれを解消できるナット。
【特長】
・コンパクトに設計できるメリット商品。
【用途】
・溶接出来ない箇所や薄板などに便利。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

この商品の概要

  • 一部規格表上にあっても、取り扱いの無い型式がございます。予めご了承下さい。
寸法図

寸法図

ねじの
呼び
ピッチ型式D
(最大)
B
±0.2
A
(最大)
H
(最大)
h
(最大)
取り付け材
ステンレス最小板厚取り付け
穴径
+0.08
0
※取り付け
穴位置
(最小)
M30.5SR-M3-1SRS-M3-17.359.17.43.30.971.07.47.6
SR-M3-2SRS-M3-21.371.4
M40.7SR-M4-1SRS-M4-19.3511.29.30.971.09.48.6
SR-M4-2SRS-M4-21.371.4
M50.8SR-M5-1SRS-M5-110.2511.910.34.40.971.010.39.0
SR-M5-2SRS-M5-21.371.4
  • ※ 取り付け穴位置は、取り付け穴中心と取り付け板の端までの最短距離を表す。

材質と処理

型式材質区分材質処理表面処理
SRケース:炭素鋼
ナット:一般鋼
浸炭焼き入れ三価クロメート
SRSステンレスステンレス鋼-脱脂

圧入方法

取り付け材に挿入して圧入。フローティングナットは、二重構造の内側にナットが、中心より4方向に可動(M3:0.8mm、M4:0.9mm、M5:1.0mm)し、ねじ組立時のピッチ差異を解消。

取り付け材に挿入して圧入。フローティングナットは、二重構造の内側にナットが、中心より4方向に可動(M3:0.8mm、M4:0.9mm、M5:1.0mm)し、ねじ組立時のピッチ差異を解消。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリンチングフローティングナット SR・SRSのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
溶接出来ない箇所
4
満足度:4.0
溶接出来ない箇所に使用しました。 きっちり問題なく固定が出来ました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QRoHSやREACHには対応してますでしょうか?
A
対応しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリンチングフローティングナット SR・SRS
クリンチングナット(ステンレスシート用)
セルフクリンチングスペーサー(スルータイプ)
ボブナット
カーリングナット
KALEI(カレイ) STナット
メーカーファブエースPEMボーセイボーセイ西精工ポップリベット・ファスナー
通常価格746-495 -86 -218 -4,503 -66 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
用途・機能かしめかしめかしめかしめかしめかしめ
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

クリンチングナットカテゴリの売れ筋ランキング