17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

クリンチングスペーサー ブラインドタイプ FKB・FKSB【1~1000個入り】

通常単価(税別)
25483,879
税込単価
27992,267
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

材料に完全に固着するスペーサー。【特長】 ・簡単に圧入でき、しかも高トルク。 ・処理鋼板では2.9N・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

材質

販売単位

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
箱・パック
12
0.4
10
1パック

1000個入り

3
バラ(1個から購入可能)
10
0.5
10
1個
3
箱・パック
20
0.5
10
1パック

1000個入り

5
箱・パック
12
0.8
10
1パック

1000個入り

3
ステンレス
箱・パック
8
0.5
10
1パック

1000個入り

3
ステンレス
箱・パック
10
0.5
10
1パック

1000個入り

3
ステンレス
箱・パック
11
0.5
10
1パック

1000個入り

3
ステンレス
箱・パック
12
0.5
10
1パック

1000個入り

3
ステンレス
箱・パック
14
0.5
10
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,505
( 70,956 )
1日目
254
( 279 )
在庫品1日目当日出荷可能
71,294
( 78,423 )
1日目
83,879
( 92,267 )
1日目
62,100
( 68,310 )
1日目
65,540
( 72,094 )
1日目
66,701
( 73,371 )
1日目
66,701
( 73,371 )
1日目
68,884
( 75,772 )
1日目

詳細情報

基本情報

材料に完全に固着するスペーサー。
【特長】
・簡単に圧入でき、しかも高トルク。
・処理鋼板では2.9N・mのトルクが得られる。
【用途】
・溶接出来ない箇所や薄板などに便利。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

この商品の概要

  • 一部規格表上にあっても、取り扱いの無い型式がございます。予めご了承下さい。
寸法図(ブランドタイプ)

寸法図(ブランドタイプ)

ねじの
呼び
ピッチ型式D
-0.08
B
±0.2
L±0.2
(下記の()内寸法は、最少S寸法を表します)
取リ付け材
ステンレス最小板厚取リ付け
穴径
+0.08
0

取リ付け
穴位置
(最小)
M20.4FKB-M2FKSB-M24.185.26
(3.0)
8
(4.0)
10
(4.0)
12
(5.0)
14
(6.5)
16
(6.5)
18
(9.5)
2.0
(9.5)
1.04.26.0
M2.50.45FKB-M2.5FKSB-M2.5
M2.60.45FKB-M2.6FKSB-M2.6
M30.5FKB4.2-M3FKSB4.2-M3
FKB-M3FKSB-M36.187.26.27.0
M40.7FKB-M4FKSB-M47.188.27.28.0
M50.8FKB-M5FKSB-M5
  • ※ 取り付け穴位置は、取り付け穴中心と取り付け板の端までの最短距離を表す。

材質と処理

型式材質区分材質処理表面処理
FKB炭素鋼浸炭焼き入れ三価クロメート
FKSBステンレスステンレス鋼-脱脂

圧入方法

取り付け材に挿入して圧入。

取り付け材に挿入して圧入。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリンチングスペーサー ブラインドタイプ FKB・FKSBのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QRoHSやREACHには対応してますでしょうか?
A
対応しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリンチングスペーサー ブラインドタイプ FKB・FKSB
クリンチングスペーサー ブラインドタイプ(軸細) FKSB4.2
クリンチングスペーサー(ステンレスシート用)(ブラインド型)
カレイナット(ステンレス母材用)SS-SS
KALEI(カレイ) スペーサーM4
セルフクリンチングフラッシュナット
メーカーファブエースファブエースPEMポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーボーセイ
通常価格254-55,882651178 -70 -39,095 -
通常出荷日在庫品1日目〜10日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
表面処理なしなし亜鉛メッキなしニッケルメッキなし
用途・機能かしめかしめかしめかしめかしめ埋め込み
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
表面処理(詳細)なしなしなしなしニッケルメッキなし
最小板厚(mm)1.0-----

クリンチングナットカテゴリの売れ筋ランキング