メカニカル部品技術窓口
材料に完全に固着するスペーサー。 【特長】 ・簡単に圧入でき、しかも高トルク。 ・処理鋼板では2.9N...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
材料に完全に固着するスペーサー。
【特長】
・簡単に圧入でき、しかも高トルク。
・処理鋼板では2.9N・mのトルクが得られる。
【用途】
・溶接出来ない箇所や薄板などに便利。


寸法図(スルータイプ)
| ねじの 呼び | ピッチ | 型式 | D -0.08 | B ±0.2 | L±0.2 | 取り付け材 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄 | ステンレス | 全ねじタイプ | 最小板厚 | 取り付け 穴径 +0.08 0 | ※ 取り付け 穴位置 (最小) | |||||||||||||
| M3 | 0.5 | FK4.2-M3 | FKS4.2-M3 | 4.18 | 5.2 | 3 | 4 | - | 6 | - | 8 | - | 10 | - | 12 | 1.0 | 4.2 | 6.0 |
| 型式 | 材質区分 | 材質 | 処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|
| FK | 鉄 | 炭素鋼 | 浸炭焼き入れ | 三価クロメート |
| FKS | ステンレス | ステンレス鋼 | - | 脱脂 |

取り付け材に挿入して圧入。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポップリベット・ファスナー
カレイナット
4.7通常価格(税別):86円~

セルジャパン
セルファスナー
4.7通常価格(税別):109円~

ボーセイ
セルフクリンチングナット TC・TCS
4.2通常価格(税別):109円~

ポップリベット・ファスナー
カレイナット(ステンレス母材用)SS-SS
4通常価格(税別):178円~

ファブエース
ファブナット EK・EKS
0通常価格(税別):269円~

ボーセイ
ボブナット
5通常価格(税別):218円~

ポップリベット・ファスナー
KALEI(カレイ) スペーサーM3
4.8通常価格(税別):56円~

ポップリベット・ファスナー
KALEI(カレイ) スペーサーM4
4.5通常価格(税別):70円~

セルジャパン
セルパネルファスナー
0通常価格(税別):82円~