17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ロックタイプ・スプリュー【1~100個入り】

通常単価(税別)
7910,656
税込単価
8711,722
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・ゆるみ止め効果を高めたスプリューです。・スプリューコイルの中央部に数巻の山形グリップを形成し...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径(挿入後) M

(mm)

長さ(挿入後) L (D=ねじ径 M)

販売単位

ピッチ

RoHS?最小発注数量
4
2D
バラ(1個から購入可能)
0.7
10
1個
5
1.5D
バラ(1個から購入可能)
0.8
10
1個
6
1.5D
バラ(1個から購入可能)
1
10
1個
8
3D
箱・パック
1.25
10
1パック

100個入り

10
1D
バラ(1個から購入可能)
1.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79
( 87 )
在庫品1日目当日出荷可能
81
( 89 )
在庫品1日目当日出荷可能
132
( 145 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,656
( 11,722 )
1日目
157
( 173 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゆるみ止め効果を高めたスプリューです。
・スプリューコイルの中央部に数巻の山形グリップを形成してあり、グリップのスプリング作用でおねじをしっかり締め付け保持します。
・激しい振動や衝撃によるねじのゆるみを防止します。

商品情報

ロックスプリューの寸法

ねじの呼び自由外径自由巻数(±1/4)呼称長さタッブ下穴適 用
ドりル径
最大最小1D1.5D2D2.5D3D1D1.5D2D2.5D3D最大最小
M2.5×0.453.493.243—3/46—1/88—1/21113—3/82.503.755.006.257.502.652.602.6
M2.6×0.453.603.353—7/86—3/88—7/811—1/2132.603.905.206.507.802.852.772.8
M3×0.54.113.8646—5/89—1/411—7/814—1/23.004.506.007.509.003.203.123.1
M4×0.75.425.173—7/86—3/88—7/811—3/813—7/84.006.008.0010.0012.004.304.174.2
M5×0.86.626.364—3/87—1/89—7/812—5/615—1/25.007.5010.0012.5015.005.335.165.2
M6×1.07.987.474—1/47—1/81012—1/815—3/46.009.0012.0015.0018.006.426.256.3
M8×1.2510.289.734—5/87—3/810—1/413—1/8168.0012.0016.0020.0024.008.528.318.4
M10×1.512.6312.0758111410.0015.0020.0025.0010.6210.3710.5
M12×1.7514.9814.3458—1/411—3/814—1/212.0018.0024.0030.0012.7312.4312.5
M14×2.017.4416.555—1/48—1/211—3/414.0021.0028.0014.8314.4914.5
M16×2.019.4918.736—1/89—7/813—1/216.0024.0032.0016.8316.4916.5
M18×2.522.1421.505—5/8912—1/218.0027.0036.0019.0418.5819.0
M20×2.524.2023.566—3/810—1/81420.0030.0040.0021.0420.5821.0
M22×2.526.1225.357—1/811—1/415—1/222.0033.0044.0023.0422.5823.0
M24×3.028.7327.966—3/810—1/81424.0036.0048.0025.2524.7025.0

スプリューの特長

スプリューはスプリングバッグを巧妙に利用したインサートで、信頼性の高いねじ締結を得ることが可能。
永年スプリューをご利用いただいているお客さまの主な使用目的は次の通り。

めねじの補強

軽金属、鋳鉄、樹脂など、タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締結力が得られないものにスプリューを挿入することによって、ステンレス鋼の転造めねじとなり、締結力を増大し、強力で確実なねじ締結が得られる。

めねじの耐久性

摩耗、腐食、振動、熱などによるめねじの破損を防止することができ、母材の損傷を防いで信頼されるねじ締結ができる。

不良めねじの修理

製造工程中に発生した不良タップ穴、損傷したタップ穴の修理にスプリューを利用すれば、簡単にもと通り以上の強力なめねじを再現することができる。

トータルコストの低減

スプリューを使用することによって、おねじの径やハメアイ長さの縮小、重量、容積の軽減をもたらし、製品原価の低減、品質向上に大きく貢献する。

不良ねじ山の補修

不良ねじ山の補修

ねじ山の破損防止

ねじ山の破損防止

ねじのゆるみ防止(ロックタイプ)

ねじのゆるみ防止(ロックタイプ)

デザインの簡素化

デザインの簡素化

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイプ・スプリューのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイプ・スプリュー
スプリュー(ユニファイ)UNC
スプリュー(ユニファイ)UNF
スプリュー 細目ねじ用
ウルトラサート UD2 UD4 黄銅(カドミレス)
黄銅インサートナット(ネジ込式・スリ割付) IRB-SW/-SCW
メーカー日本スプリュー日本スプリュー日本スプリュー日本スプリュー東海物産廣杉計器
通常価格79-80 -87 -263 -25 -106 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目〜
種類標準標準標準標準標準セルフタッピング
使用用途軽金属軽金属軽金属軽金属樹脂全般軽金属
ねじ種類メートル(並目)ねじユニファイ(並目)ねじユニファイ(細目)ねじメートル(細目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじ
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)黄銅黄銅
ノッチありありありありなしなし
よく一緒に購入される商品

ネジインサートカテゴリの売れ筋ランキング