17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

スプリュー 細目ねじ用【1~100個入り】

通常単価(税別)
26340,599
税込単価
28944,659
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

菱形ステンレス鋼線をコイリングしたねじ補強部品です。スプリューはスプリングバックを巧妙に利用したインサ...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径(挿入後) M

(mm)

長さ(挿入後) L (D=ねじ径 M)

販売単位

ピッチ

RoHS?最小発注数量
10
1D
バラ(1個から購入可能)
1.25
10
1個
10
1.5D
バラ(1個から購入可能)
1.25
10
1個
10
2D
バラ(1個から購入可能)
1.25
10
1個
12
1.5D
バラ(1個から購入可能)
1.25
10
1個
14
1D
バラ(1個から購入可能)
1.5
10
1個
14
1.5D
バラ(1個から購入可能)
1.5
10
1個
14
2D
バラ(1個から購入可能)
1.5
10
1個
16
1D
バラ(1個から購入可能)
1.5
10
1個
16
1.5D
バラ(1個から購入可能)
1.5
10
1個
16
2D
バラ(1個から購入可能)
1.5
10
1個
18
2D
箱・パック
1.5
10
1パック

50個入り

20
1D
バラ(1個から購入可能)
1.5
10
1個
20
1.5D
箱・パック
1.5
10
1パック

100個入り

20
2D
箱・パック
1.5
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
330
( 363 )
在庫品1日目当日出荷可能
326
( 359 )
在庫品1日目当日出荷可能
327
( 360 )
在庫品1日目当日出荷可能
379
( 417 )
在庫品1日目当日出荷可能
273
( 300 )
1日目
263
( 289 )
在庫品1日目当日出荷可能
294
( 323 )
1日目
400
( 440 )
1日目
419
( 461 )
1日目
428
( 471 )
1日目
17,640
( 19,404 )
1日目
515
( 567 )
1日目
40,599
( 44,659 )
1日目
4,693
( 5,162 )
1日目

詳細情報

基本情報

菱形ステンレス鋼線をコイリングしたねじ補強部品です。スプリューはスプリングバックを巧妙に利用したインサートで、信頼性の高いねじ締結を得ることができます。
【特長】
・軽金属、鋳鉄、樹脂など、タップ立てしたままではめねじが弱くて高い締結力が得られないものにスプリューを挿入することによって、ステンレス鋼の転造めねじとなり、各山に応力が一様化し締結力を増大、強力で確実なねじ締結が得られます。
・磨耗、腐食、振動、熱などによるめねじの破損を防止することができ、母材の損傷を防いで信頼されるねじ締結ができます。
・製造工程中に発生した不良タップ穴、損傷したタップ穴の修理にスプリューを利用すれば、簡単にもと通り以上の強力なめねじを再生することができます。
・スプリューを使用することによって、おねじの径やハメアイ長さの縮小、重量、容積の軽減をもたらし、製品原価の低減、品質の向上に大きく貢献します。

商品情報

スプリュー (細目 P=1.25)の寸法

ねじの呼び自由外径自由巻数(±1/4)呼称長さ(mm)
最大最小1D1.5D2D2.5D3D1D1.5D2D2.5D3D
M10-1.2512.6312.075 7/89 1/213 1/810.0015.0020.00
M12-1.2514.9114.277 3/811 5/81612.0018.0024.00
M14-1.517.8117.17711 1/815 3/814.0021.0028.00
M16-1.519.6719.038 1/213 3/818 1/816.0024.0032.00
M18-1.521.8421.209 3/415 1/820 5/818.0027.0036.00
M20-1.524.6523.8910 3/816 1/82220.0030.0040.00
M22-1.526.2925.5212 1/818 3/425 5/822.0033.0044.00

※呼称長さ:スプリューが挿入される母材メネジの長さを表わしています。挿入される前のスプリュー長さではありません。

スプリューの特長

スプリューはスプリングバッグを巧妙に利用したインサートで、信頼性の高いねじ締結を得ることが可能。
永年スプリューをご利用いただいているお客さまの主な使用目的は次の通り。

めねじの補強

軽金属、鋳鉄、樹脂など、タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締結力が得られないものにスプリューを挿入することによって、ステンレス鋼の転造めねじとなり、締結力を増大し、強力で確実なねじ締結が得られる。

めねじの耐久性

摩耗、腐食、振動、熱などによるめねじの破損を防止することができ、母材の損傷を防いで信頼されるねじ締結ができる。

不良めねじの修理

製造工程中に発生した不良タップ穴、損傷したタップ穴の修理にスプリューを利用すれば、簡単にもと通り以上の強力なめねじを再現することができる。

トータルコストの低減

スプリューを使用することによって、おねじの径やハメアイ長さの縮小、重量、容積の軽減をもたらし、製品原価の低減、品質向上に大きく貢献する。

不良ねじ山の補修

不良ねじ山の補修

ねじ山の破損防止

ねじ山の破損防止

ねじのゆるみ防止(ロックタイプ)

ねじのゆるみ防止(ロックタイプ)

デザインの簡素化

デザインの簡素化

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリュー 細目ねじ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリュー 細目ねじ用
スプリュー(ユニファイ)UNC
スプリュー(ユニファイ)UNF
Eサート 細目(ステンレス)
リコイルフリー(ミリ細目)SUS304
SHINS キーつきめねじ補強インサート
メーカー日本スプリュー日本スプリュー日本スプリューツガミリコイル鍋屋バイテック
通常価格263-80 -87 -147 -51 -1,497 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
種類標準標準標準標準ネジインサートキーロック
使用用途軽金属軽金属軽金属軽金属 / 鋳鉄 / 樹脂全般軽金属軽金属 / 鋳鉄 / 樹脂全般 / 木材
ねじ種類メートル(細目)ねじユニファイ(並目)ねじユニファイ(細目)ねじメートル細目ねじ細目メートル(並目)ねじ
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレスSUS304ステンレス(SUS303/304)
ノッチありありありありありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジインサートカテゴリの売れ筋ランキング