メカニカル部品技術窓口
13mmポリエチレン管とテーパめねじを接続するための黄銅製の樹脂管継手。【特長】・JIS規格・材質:C...
詳細を確認
太陽熱温水器用継手 ポリ管ジョイント テーパおねじの外観

太陽熱温水器用継手 ポリ管ジョイント テーパおねじの外形図
| 品番 | 種類名 | L | φD |
|---|---|---|---|
| SR-800 | 水道用1種 | 44.5 | 14.5 |
| SR-805 | 水道用2種 | 45.5 | 16.5 |
| SR-900 | 一般用1種 | 45.5 | 15.6 |
| No. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | 本体 | 下記 |
| 2 | ナット | C3604BD |
| 3 | 割リング | C3604BD |
| 4 | オーリング | EPDM |
水道用ポリエチレン1種二層管サイズ表
呼び径 : 13、φ21.5(外径21.5mm)±0.15、厚さ : 3.5±0.3、φ14.5(内径14.5mm)参考、規格 : JIS K 6762 - 2014
水道用ポリエチレン2種二層管サイズ表
呼び径 : 13、φ21.5(外径21.5mm)±0.15、厚さ : 2.5±0.2、φ16.5(内径16.5mm)参考、規格 : JIS K 6762 - 2014
一般用ポリエチレン1種管サイズ表
呼び径 : 13、φ21.5(外径21.5mm)±0.15、厚さ : 2.7±0.5、φ15.6(内径15.6mm)参考、規格 : JIS K 6761 - 2017

13mmポリ管ジョイント接続図
13mmポリエチレン管とテーパめねじを接続するための黄銅製の樹脂管継手。
【特長】
・JIS規格
・材質:C3604BD
・国内で実績のあるオンダ製作所製の太陽熱温水器用継手ポリ管ジョイントテーパおねじ
・使用流体:冷温水
・国内生産品
【用途】
・13mmポリエチレン管とテーパめねじを接続する際に最適


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イハラサイエンス
樹脂チューブ用ステンレス継手 オスコネクター EPCT
4.7通常価格(税別):2,606円~

オンダ製作所
カポリ2ジョイント KSJ1型 テーパおねじ
0通常価格(税別):1,130円~

ミスミ
テーパスクリュー(テーパプラグ)【SUS316/SUSXM7相当/PEEK/合金鋼・圧造鋼】
4.5通常価格(税別):100円~

ミスミ
ねじ変換継手 SUS316・SUS303・SS400・黄銅
4.4通常価格(税別):810円~

ミスミ
ホース用継手 おねじニップル SUS316・SUS304・黄銅
4.6通常価格(税別):170円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 異径 ブッシング
4.7通常価格(税別):300円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル
4.3通常価格(税別):190円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 メス・オスエルボ
4.5通常価格(税別):290円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 丸ニップル
4.7通常価格(税別):220円~