17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ダブルロックジョイント T-2N たて型水栓ジョイント

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダブルロックジョイント T-2N たて型水栓ジョイント

販売終了

型番

WS2NB1-1022

2025年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

床からの立ち上げ用です。樹脂管をワンタッチ接続できます。しっかり固定する「ダブルロック構造」水漏れの心配のない「ダブルシール構造」です。

指定中の仕様・寸法情報

種類
継手
材質
[青銅] CAC406C
使用流体
冷温水
接続種類
ねじ⇔管 方向
接続種類 ねじ・管方向
[メスストレート] たて型水栓ジョイント
適用管材質
ポリエチレン / ポリブテン
適用管外径1(φ)
13
接続ねじの種類
Rc
ねじの呼び B呼称(A呼称)
[1/2B] 1/2B(15A)
最高使用圧力(MPa)
1.75
表面処理
なし
使用温度範囲(℃)
-20~95

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト