17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ダブルロックジョイント A-5 水栓ジョイントボックス

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダブルロックジョイント A-5 水栓ジョイントボックス

販売終了

型番

WA5A-16L28

2025年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

青銅製ダブルロックジョイント継手内蔵でワンタッチ接続ができます。

【特長】
・青銅製継手が内蔵された壁空間60㎜以上、樹脂管16A、サヤ管28・30に対応する大型ボックスです。
・ユニットバス・木・軽量間仕切り壁・コンクリート壁(埋設)に取付けられます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
継手
材質
[青銅] CAC406
使用流体
冷温水
接続種類
ねじ⇔管 方向
接続種類 ねじ・管方向
[90°エルボ] 水栓ジョイントボックス
適用管材質
ポリエチレン
適用管外径1(φ)
21.5
接続ねじの種類
Rp
ねじの呼び B呼称(A呼称)
[1/2B] 1/2B(15A)
最高使用圧力(MPa)
1.75
表面処理
なし
使用温度範囲(℃)
-20~95

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト