メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
WGX1-10L22T
2025年04月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
黄銅製ダブルロックジョイント継手内蔵で、サヤ管と樹脂管のワンタッチ接続ができます。ボックスは、前面・背面・側面・上面で取付が可能。
【特長】
・サヤ管も樹脂管もワンタッチ接続で楽々施工。
・水栓ボックスとサヤ管の接続は、サヤ管を差込むだけのワンタッチ接続です。
・また、ダブルロックジョイントの黄銅継手を内蔵していますので、樹脂管もワンタッチ接続できます。
・様々な場所に取付け可能。
・ボックは、前面・背面・側面・上面での取付けが可能で、ユニットバス・木・軽量間仕切り壁・コンクリート壁(埋設)・床等様々な場所に取付けできます。
・黄銅製継手が内蔵された壁空間40mm以上、取付ピッチ62mm仕様のボック