メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ダブルロックジョイントP WPJ20型 平行おねじ

型番:

WPJ20-1313-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

WPJ20-1313-Sの仕様・寸法情報

種類
継手
材質
ナイロン
使用流体
冷温水
接続種類
ねじ⇔管 方向
接続種類 ねじ・管方向
[オスストレート] 平行おねじ
適用管材質
ポリエチレン / ポリブテン
適用管外径1(φ)
17
接続ねじの種類
G
ねじの呼び B呼称(A呼称)
[1/2B] 1/2B(15A)
最高使用圧力(MPa)
1.75
表面処理
なし
使用温度範囲(℃)
-20~95
適用管外径1(呼び)
13A(15A)
仕様
日本水道協会認証登録品
適用樹脂管区別
共用
適用可能ポリエチレン管 詳細
PN15M種・水道用M種
適用可能ポリブテン管 詳細
J種・水道用J種
不凍液使用
販売単位数量
1
-
-

商品情報

外形図

ダブルロックジョイントP WPJ20型 平行おねじ 外形図

製品仕様

  • 材質:PPS
適用型番呼び径LW
ねじ樹脂管
共用WPJ20-1313-SG1/213A49.522

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • パッキン接続する場合は、点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
  • パッキンの適正締付トルクは、ノンアスベストパッキン使用時15N・m、EPDMパッキン使用時10N・mです。

型番リスト

表示件数
型番
WPJ20-1313-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,124
( 1,236 )
4日目

詳細情報

基本情報

ダブルロックジョイントの樹脂製シリーズです。耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルロックジョイントP WPJ20型 平行おねじの型番WPJ20-1313-Sのページです。 型番WPJ20-1313-Sに関する仕様情報を記載しております。
ダブルロックジョイントP WPJ20型 平行おねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルロックジョイントP WPJ20型 平行おねじ
ダブルロックジョイント WJ20型 平行おねじ
ダブルロックジョイント WJ14型 平行めねじ
ダブルロックジョイント WJ1型 テーパおねじ 黄銅製
ダブルロックジョイント WJ1型 テーパおねじ 青銅製
ダブルロックジョイント WL1型 エルボテーパおねじ 黄銅製
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格1,1241,351 -1,4171,037 -1,351 -1,451 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目〜4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
材質ナイロンCAC406CCAC406CC3604BDCAC406CC3771BE
使用流体冷温水冷温水冷温水冷温水冷温水冷温水
接続種類ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向
接続種類 ねじ・管方向平行おねじ平行おねじ平行めねじオスストレートテーパおねじエルボテーパおねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング