17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ダブルロックジョイント WT6型 座付チーズ平行めねじ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダブルロックジョイント WT6型 座付チーズ平行めねじ 外形図

製品仕様

  • 材質:CAC406
適用型番呼び径L1L2L3
ねじ樹脂管
共用WT6-13C-SRp1/213A8833.519
PEXWT6A-161316C-SRp1/216A9735.520.5
PBWT6C-161316C-SRp1/216A9735.520.5

使用例

施工例

ダブルロックジョイント WT6型 座付チーズ平行めねじ 施工例

型番リスト

表示件数

適用管材質

適用管外径1

(φ)

適用管外径1(呼び)

適用樹脂管区別

適用可能ポリエチレン管 詳細

適用可能ポリブテン管 詳細

最小発注数量
ポリエチレン / ポリブテン
17
13A(15A)
共用
PN15M種・水道用M種
J種・水道用J種
1個
ポリエチレン
21.5
16A
PEX(ポリエチレン管)
PN15M種
-
1個
ポリブテン
22
16A
PB(ポリブデン管)
-
J種・水道用J種
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,902
( 3,192 )
4日目
3,666
( 4,033 )
4日目
3,877
( 4,265 )
4日目

詳細情報

基本情報

水撃防止器や水栓や吸気弁などを取付け、固定する場合に便利です。樹脂管をワンタッチ接続できます。しっかり固定する「ダブルロック構造」水漏れの心配のない「ダブルシール構造」です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルロックジョイント WT6型 座付チーズ平行めねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルロックジョイント WT6型 座付チーズ平行めねじ
ダブルロックジョイント WT2型 チーズ平行めねじ
ダブルロックジョイント WT12型 ヘッダー用チーズ
樹脂管継手 リフォーム用部材 WT7型 座付給水栓チーズ
ダブルロックジョイント WX2型 クロステーパめねじ
ライトエアー バルブ付メスチーズ
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所タブチ
通常価格2,902-2,8382,8383,3242,8387,188 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目5日目
種類継手継手継手継手継手継手
材質CAC406CAC406CAC406CAC406C3771BEポリアセタール
使用流体冷温水冷温水冷温水冷温水冷温水空気
接続種類ねじ⇔管 分岐ねじ⇔管 分岐ねじ⇔管 分岐ねじ⇔管 分岐ねじ⇔管 分岐ねじ⇔管 分岐
接続種類 ねじ・管分岐座付チーズ平行めねじチーズ平行めねじヘッダー用チーズ座付給水栓チーズクロステーパめねじメスブランチティー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング