メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ダブルロックジョイント WL42型 銅管変換エルボ

型番:

WL42-1513-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WL42-1513-Sの仕様・寸法情報

種類
継手
材質
[黄銅] C3771BE
使用流体
冷温水
接続種類
管⇔管 異径
接続種類 管異径
[90°エルボ] 銅管変換エルボ
適用管材質
銅 / ポリエチレン / ポリブテン
適用管外径1(φ)
15.88
適用管外径2(異径の場合)(φ)
17
最高使用圧力(MPa)
1.75
表面処理
なし
使用温度範囲(℃)
-20~95
適用管外径1(呼び)
1/2
適用管外径2(呼び)(異径の場合)
13A(15A)
仕様
日本水道協会認証登録品
適用樹脂管区別
共用
適用可能ポリエチレン管 詳細
PN15M種・水道用M種
適用可能ポリブテン管 詳細
J種・水道用J種
不凍液使用
販売単位数量
1
-
-

商品情報

外形図

ダブルロックジョイント WL42型 銅管変換エルボ 外形図

製品仕様

  • 材質:C3771BE

規格表

ダブルロックジョイント WL42型 銅管変換エルボ 規格表01

適合銅管サイズ表

ダブルロックジョイント WL42型 銅管変換エルボ 規格表02

注意・禁止事項

  • コイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)には必ず付属のインサートスリーブ(サヤ管)をご使用下さい。埋設には使用できません。

型番リスト

表示件数
型番
WL42-1513-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,482
( 1,630 )
4日目

詳細情報

基本情報

しっかり固定する「ダブルロック構造」水漏れの心配のない「ダブルシール構造」です。
【特長】
・銅管と樹脂管(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管)が接続できます
・給水・給湯・暖房・融雪・追焚き配管などに幅広くご利用頂けます
・架橋ポリエチレン管とポリブテン管にご使用できます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルロックジョイント WL42型 銅管変換エルボの型番WL42-1513-Sのページです。 型番WL42-1513-Sに関する仕様情報を記載しております。
ダブルロックジョイント WL42型 銅管変換エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルロックジョイント WL42型 銅管変換エルボ
ダブルロックジョイント WJ35型 銅管変換アダプター
架橋ポリエチレン・ポリブテン管対応プレス式継手 JPジョイント J・モルコ変換ソケット
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管対応継手-プレス式 J・90°エルボ(異径)
架橋ポリエチレン・ポリブテン管対応プレス式継手 JPジョイント J・レジューサ
樹脂管用リングタイプ継手 レデューシングユニオン
メーカーオンダ製作所オンダ製作所ベンカンジャパンベンカンジャパンベンカンジャパン三興マテリアルサプライ
通常価格1,4821,431 -5,6356,6723,387 -1,435 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目6日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
材質C3771BEC3604BDSUS304SUS304SUS304黄銅
使用流体冷温水冷温水水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 油
接続種類管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 違径
接続種類 管異径銅管変換エルボ銅管変換アダプターレジューサ90°エルボレジューサレデューシングユニオン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング