メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ダブルロックジョイント WL39型 HIVP変換エルボ

通常単価(税別)
2,624
税込単価
2,886
通常出荷日:4日目

HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と樹脂管(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管)が接続できます。し...

詳細を確認

型番:

WL39-1313C-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WL39-1313C-Sの仕様・寸法情報

種類
継手
材質
[青銅] CAC406
使用流体
冷温水
接続種類
管⇔管 同径
接続種類 管同径
[ユニオンエルボ] HIVP変換エルボ
適用管材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル / ポリエチレン / ポリブテン
適用管外径1(φ)
18
適用管外径2(異径の場合)(φ)
17
最高使用圧力(MPa)
1.75
表面処理
なし
使用温度範囲(℃)
-20~95
適用管外径1(呼び)
13
適用管外径2(呼び)(異径の場合)
13A(15A)
仕様
日本水道協会認証登録品
適用樹脂管区別
共用
適用可能ポリエチレン管 詳細
PN15M種・水道用M種
適用可能ポリブテン管 詳細
J種・水道用J種
不凍液使用
販売単位数量
1
-
-

商品情報

外形図

ダブルロックジョイント WL39型 HIVP変換エルボ 外形図

製品仕様

  • 材質:CAC406
適用型番呼び径L1L2
HIVP樹脂管
共用WL39-1313C-S1313A12338

使用例

施工例

ダブルロックジョイント WL39型 HIVP変換エルボ 施工例

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 給水用(使用温度5℃~35℃)、圧力1.0MPa以下で使用して下さい。埋設する場合は専用防食テープで適切な防食処理を施して下さい。
  • パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
  • HIVPとの接続には市販品のソケットをご使用下さい。

型番リスト

表示件数
型番
WL39-1313C-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,624
( 2,886 )
4日目

詳細情報

基本情報

HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と樹脂管(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管)が接続できます。しっかり固定する「ダブルロック構造」水漏れの心配のない「ダブルシール構造」です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルロックジョイント WL39型 HIVP変換エルボの型番WL39-1313C-Sのページです。 型番WL39-1313C-Sに関する仕様情報を記載しております。
ダブルロックジョイント WL39型 HIVP変換エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルロックジョイント WL39型 HIVP変換エルボ
ダブルロックジョイントP WPL53型 HIVP変換回転エルボ
ダブルロックジョイント WL3型 エルボソケット 青銅製
ダブルロックジョイント WL23型 座付エルボソケット 黄銅製
ダブルロックジョイント WL23型 座付エルボソケット 青銅製
ダブルロックジョイントP WPL52型 回転エルボ
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格2,6242,5882,464 -2,5372,6842,400
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
材質CAC406ナイロンCAC406C3771BECAC406ナイロン
使用流体冷温水冷温水冷温水冷温水冷温水冷温水
接続種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
接続種類 管同径HIVP変換エルボHIVP変換エルボエルボソケット座付エルボソケット座付エルボソケット回転エルボ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング