メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ダブルロックジョイント WL47型 床下アダプター45°タイプ

通常単価(税別)
2,054
税込単価
2,259
通常出荷日:4日目

水栓一体型防水パンへの接続の際に、低床にも対応できて便利です。樹脂管をワンタッチ接続できます。しっかり...

詳細を確認

型番:

WL47-1313-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WL47-1313-Sの仕様・寸法情報

種類
継手
材質
[黄銅] C3771BE
使用流体
冷温水
接続種類
ねじ⇔管 方向
接続種類 ねじ・管方向
[床貫通] 床下アダプター
適用管材質
ポリエチレン / ポリブテン
適用管外径1(φ)
17
接続ねじの種類
Rc
ねじの呼び B呼称(A呼称)
[1/2B] 1/2B(15A)
最高使用圧力(MPa)
1.75
表面処理
なし
使用温度範囲(℃)
-20~95
適用管外径1(呼び)
13A(15A)
仕様
日本水道協会認証登録品
適用樹脂管区別
共用
適用可能ポリエチレン管 詳細
PN15M種・水道用M種
適用可能ポリブテン管 詳細
J種・水道用J種
不凍液使用
販売単位数量
1
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WL47-1313-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,054
( 2,259 )
4日目

詳細情報

基本情報

水栓一体型防水パンへの接続の際に、低床にも対応できて便利です。樹脂管をワンタッチ接続できます。しっかり固定する「ダブルロック構造」水漏れの心配のない「ダブルシール構造」です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルロックジョイント WL47型 床下アダプター45°タイプの型番WL47-1313-Sのページです。 型番WL47-1313-Sに関する仕様情報を記載しております。
ダブルロックジョイント WL47型 床下アダプター45°タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルロックジョイント WL47型 床下アダプター45°タイプ
ダブルロックジョイント WL43型 床取出しアダプター45°タイプ
ダブルロックジョイント WL35型 床下横取付アダプター
ダブルロックジョイント WJ30型 床下横取付けアダプター(腰高タイプ)
ダブルロックジョイント WJ23型 床下取付けアダプター 青銅製
ダブルロックジョイント WJ43型 床下取付けアダプター 黄銅製
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格2,0542,312 -2,0021,837 -2,2462,014 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
材質C3771BEC3771BEC3771BEC3771BECAC406CC3771BE
使用流体冷温水冷温水冷温水冷温水冷温水冷温水
接続種類ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向
接続種類 ねじ・管方向床下アダプター床取出しアダプター床下横取付アダプター床下横取付けアダプター床下取付けアダプター床下取付けアダプター
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト