メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ダブルロックジョイント WL37型 座付ロングエルボテーパめねじ

型番:

WL37-1313C-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WL37-1313C-Sの仕様・寸法情報

種類
継手
材質
[青銅] CAC406
使用流体
冷温水
接続種類
ねじ⇔管 方向
接続種類 ねじ・管方向
[90°エルボ] 座付ロングエルボ
適用管材質
ポリエチレン / ポリブテン
適用管外径1(φ)
17
接続ねじの種類
Rc
ねじの呼び B呼称(A呼称)
[1/2B] 1/2B(15A)
最高使用圧力(MPa)
1.75
表面処理
なし
使用温度範囲(℃)
-20~95
適用管外径1(呼び)
13A(15A)
仕様
日本水道協会認証登録品
適用樹脂管区別
共用
適用可能ポリエチレン管 詳細
PN15M種・水道用M種
適用可能ポリブテン管 詳細
J種・水道用J種
不凍液使用
販売単位数量
1
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WL37-1313C-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,257
( 3,583 )
4日目

詳細情報

基本情報

床仕上げ高さ200mm。樹脂管をワンタッチ接続できます。しっかり固定する「ダブルロック構造」水漏れの心配のない「ダブルシール構造」です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルロックジョイント WL37型 座付ロングエルボテーパめねじの型番WL37-1313C-Sのページです。 型番WL37-1313C-Sに関する仕様情報を記載しております。
ダブルロックジョイント WL37型 座付ロングエルボテーパめねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルロックジョイント WL37型 座付ロングエルボテーパめねじ
ダブルロックジョイント WL2型 エルボテーパめねじ 黄銅製
ダブルロックジョイント WL2型 エルボテーパめねじ 青銅製
ダブルロックジョイント WL5型 座付水栓エルボ 黄銅製
ダブルロックジョイント WL5型 座付水栓エルボ 青銅製
ダブルロックジョイント WJ14型 平行めねじ
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格3,2571,397 -2,185 -1,179 -2,246 -1,417
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
材質CAC406C3771BECAC406C3771BECAC406CAC406C
使用流体冷温水冷温水冷温水冷温水冷温水冷温水
接続種類ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向
接続種類 ねじ・管方向座付ロングエルボエルボテーパめねじエルボテーパめねじ座付水栓エルボ座付水栓エルボ平行めねじ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング